피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: FG INOX
생성됨: 15.02.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FG INOX
I.2R S40E - ANSI SEAMLESS CONCENTRIC reducers SCH40S Stainless steel 304L or 316L
FG INOX
Industry
Welding accessories
ISO, Metric, ANSI Reducers
Powered by
CAD모델 선택
{fginox/industrie/welding_accessories/iso_metric_ansi_reducers/i_2r_s40e.prj},{NB=fginox_2R168141S40E},{REF=2R168141S40E},{D=168,3/141,3},{H=139,7},{WEIGHT=3,49},{NATURE=304L},{D1=170.000},{D2=140.000},{H1=140.000},{E=8.000},{X=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D
D/d
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
ⁿ/ₐ
NATURE
Nature
ⁿ/ₐ
FG INOX - 2R2621S40E
2R2621S40E
26,7/21,3
38,1
0,05
304L
FG INOX - 2R3321S40E
2R3321S40E
33,4/21,3
50,8
0,12
304L
FG INOX - 2R3326S40E
2R3326S40E
33,4/26,7
50,8
0,12
304L
FG INOX - 2R4226S40E
2R4226S40E
42,2/26,7
50,8
0,17
304L
FG INOX - 2R4233S40E
2R4233S40E
42,2/33,4
50,8
0,17
304L
FG INOX - 2R4842S40E
2R4842S40E
48,3/42,2
63,5
0,24
304L
FG INOX - 2R6042S40E
2R6042S40E
60,3/42,2
76,2
0,38
304L
FG INOX - 2R6048S40E
2R6048S40E
60,3/48,3
76,2
0,38
304L
FG INOX - 2R7348S40E
2R7348S40E
73/48,3
88,9
0,64
304L
FG INOX - 2R7360S40E
2R7360S40E
73/60,3
88,9
0,64
304L
FG INOX - 2R8873S40E
2R8873S40E
88,9/73
88,9
0,87
304L
FG INOX - 2R11488S40E
2R11488S40E
114,3/88,9
101,6
1,55
304L
FG INOX - 2R141114S40E
2R141114S40E
141,3/114,3
127
2,55
304L
FG INOX - 2R14188S40E
2R14188S40E
141,3/88,9
127
2,55
304L
FG INOX - 2R168114S40E
2R168114S40E
168,3/114,3
139,7
3,48
304L
FG INOX - 2R168141S40E
2R168141S40E
168,3/141,3
139,7
3,49
304L
FG INOX - 4R2621S40E
4R2621S40E
26,7/21,3
38,1
0,05
316L
FG INOX - 4R3321S40E
4R3321S40E
33,4/21,3
50,8
0,12
316L
FG INOX - 4R3326S40E
4R3326S40E
33,4/26,7
50,8
0,12
316L
FG INOX - 4R4226S40E
4R4226S40E
42,2/26,7
50,8
0,17
316L
FG INOX - 4R4233S40E
4R4233S40E
42,2/33,4
50,8
0,17
316L
FG INOX - 4R4842S40E
4R4842S40E
48,3/42,2
63,5
0,24
316L
FG INOX - 4R6042S40E
4R6042S40E
60,3/42,2
76,2
0,38
316L
FG INOX - 4R6048S40E
4R6048S40E
60,3/48,3
76,2
0,38
316L
FG INOX - 4R7348S40E
4R7348S40E
73/48,3
88,9
0,64
316L
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성