카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
I.150 - Handles
Elesa+Ganter
Fixed, revolving, fold-away handles
I.150
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/fixed_revolving_fold_away_handles/i_150/191_i150.prj},{NB=Handles I.150/25-M6},{PARTNUMBER=20202},{DESCRIPTION=I.150/25-M6},{DIM01=25},{DIM02=19},{DIM03=12},{DIM04=M6},{DIM05=10},{DIM06=3},{WEIGHT=5},{NDM=6.000},{KDM=4.917},{SIZE=1.000},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
L
[mm]
DIM03
d1
[mm]
DIM04
d
[mm]
DIM05
l
[mm]
DIM06
l1±0.5
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Handle I.150/25-M5
20201
I.150/25-M5
25
19
12
M5
10
3
6
Handle I.150/25-M6
20202
I.150/25-M6
25
19
12
M6
10
3
5
Handle I.150/30-M6
20211
I.150/30-M6
32
23
15
M6
16
3
13
Handle I.150/30-M8
20212
I.150/30-M8
32
23
15
M8
16
3
12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성