目錄: 盛达拖链
Created: 09.06.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
盛达拖链
HXSD22 - 加强型封闭拖链两侧开30系列
盛达拖链
加强型拖链系列
加强型封闭拖链两侧开30系列
Powered by
CAD模型選擇
{sonda/hxsd_jqdragchainseries/hxsd22/hxsd22_asmtab.prj},{NB=HXSD22-30-57-R55L+8+HXSD22-30-57C0},{H1=30},{B1=57},{R=55},{STYLE=L(两侧开)},{H2=45.0},{B2=77.0},{K1=5.0},{A=18},{D1=18},{B=72.6},{C=61.4},{E=11.0},{F=83.0},{N=8},{P=46.3},{POS=0},{PPATH=assemblies/hxsd22_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
MODEL
ⁿ/ₐ
H1
内高
[mm]
B1
内宽
[mm]
STYLE
款式
ⁿ/ₐ
H2
外高
[mm]
B2
外宽
[mm]
K1
孔径
[mm]
A
[mm]
D1
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
H
安装高度
[mm]
K
[mm]
D
[mm]
P
节距
[mm]
HXSD22-30-38-R55L+8+HXSD2...
HXSD22-30-38-R55L+8+HXSD2...
HXSD22-30-38C
30
38
L(两侧开)
45.0
58.0
5.0
18
18
53.6
61.4
155.0
265
147.600
46.3
HXSD22-30-50-R55L+8+HXSD2...
HXSD22-30-50-R55L+8+HXSD2...
HXSD22-30-50C
30
50
L(两侧开)
45.0
70.0
5.0
18
18
65.6
61.4
155.0
265
147.600
46.3
HXSD22-30-57-R55L+8+HXSD2...
HXSD22-30-57-R55L+8+HXSD2...
HXSD22-30-57C
30
57
L(两侧开)
45.0
77.0
5.0
18
18
72.6
61.4
155.0
265
147.600
46.3
HXSD22-30-60-R55L+8+HXSD2...
HXSD22-30-60-R55L+8+HXSD2...
HXSD22-30-60C
30
60
L(两侧开)
45.0
80.0
5.0
18
18
75.6
61.4
155.0
265
147.600
46.3
HXSD22-30-75-R55L+8+HXSD2...
HXSD22-30-75-R55L+8+HXSD2...
HXSD22-30-75C
30
75
L(两侧开)
45.0
95.0
5.0
18
18
90.6
61.4
155.0
265
147.600
46.3
HXSD22-30-77-R55L+8+HXSD2...
HXSD22-30-77-R55L+8+HXSD2...
HXSD22-30-77C
30
77
L(两侧开)
45.0
97.0
5.0
18
18
92.6
61.4
155.0
265
147.600
46.3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表