카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
HWC - Heavy Load Ball Linear Guideways
SAMLO
linear_guideways
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/linear_guideways/hwc.prj},{NB=HWC-H36-1-L100-E0},{TYPECODE=HWC},{H=36},{NOB=1},{L=100},{LX=[100:3000/1]},{E=0.0},{EX=[0:59/0.1]},{H1=5.5},{W=70},{B=57},{C=45},{L1=58.0},{L0=84.0},{K1=16.800},{K2=6.000},{MX=8},{T=8.000},{T1=14.000},{T2=10.000},{H3=5.000},{P=60},{WR=23},{HR=22.0},{D=11.0},{DX=11.01},{H0=9.0},{D0=7.0},{D0X=7.01},{MH=M6×0.75P},{G=12.0},{H2=6.00},{BLOCKMASS=0.590},{GUIDERAIL=3.210},{CD=26.5},{CO=36.5},{MR=420.0},{MP=330.0},{MY=330.0},{CATALOG=hwc.jpg},{Q1=7.0},{Q2=3.0},{Q3=16.0},{Q5=3.5},{W1=13.0},{W2=47.0},{W3=15.0},{W4=30.5},{PPATH=hwc/assmblies/hwc_asmtbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TYPECODE
TypeCode
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
H1
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
L0
ⁿ/ₐ
K1
ⁿ/ₐ
K2
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
T1
ⁿ/ₐ
T2
ⁿ/ₐ
H3
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
WR
Wr
ⁿ/ₐ
HR
Hr
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
H0
h
ⁿ/ₐ
D0
d
ⁿ/ₐ
MH
Grease Fitting Mounting Hole
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
H2
ⁿ/ₐ
BLOCKMASS
Block Mass
ⁿ/ₐ
GUIDERAIL
Guide Rail Mass
ⁿ/ₐ
CD
C(Dynamic)
ⁿ/ₐ
CO
Co(Static)
ⁿ/ₐ
MR
Mr
ⁿ/ₐ
MP
Mp
ⁿ/ₐ
MY
My
ⁿ/ₐ
HWC-H24-1-L100-E0
HWC
24
4.3
47
38
30
39.4
61.4
10.000
4.850
M5
6.000
8.900
6.950
3.700
60
15
15.0
7.5
5.3
4.5
M4×0.7P
5.3
3.95
0.170
1.450
11.4
17.0
120.0
100.0
100.0
HWC-H30-1-L100-E0
HWC
30
4.6
63
53
40
50.5
77.5
12.250
6.000
M6
8.000
10.000
9.500
6.000
60
20
17.5
9.5
8.5
6.0
M6×0.75P
12.0
6.00
0.400
2.210
17.8
27.8
270.0
200.0
200.0
HWC-H36-1-L100-E0
HWC
36
5.5
70
57
45
58.0
84.0
16.800
6.000
M8
8.000
14.000
10.000
5.000
60
23
22.0
11.0
9.0
7.0
M6×0.75P
12.0
6.00
0.590
3.210
26.5
36.5
420.0
330.0
330.0
HWC-H42-1-L120-E0
HWC
42
6.0
90
72
52
70.0
97.4
20.250
6.000
M10
8.500
16.000
10.000
10.800
80
28
26.0
14.0
12.0
9.0
M6×0.75P
12.0
6.50
1.090
4.470
38.7
52.2
660.0
530.0
530.0
HWC-H48-1-L120-E0
HWC
48
7.5
100
82
62
80.0
112.4
20.600
7.000
M10
10.200
18.000
13.000
12.600
80
34
29.0
14.0
12.0
9.0
M6×0.75P
12.0
9.00
1.560
6.300
49.5
69.2
1160.0
810.0
810.0
HWC-H60-1-L150-E0
HWC
60
9.5
120
100
80
97.0
139.4
23.000
10.000
M12
16.000
22.000
15.000
20.500
105
45
38.0
20.0
17.0
14.0
M10×1.0P
17.0
8.50
2.790
10.410
77.6
102.7
1980.0
1550.0
1550.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
HHC - Heavy Load Ball Linear Guideways
SAMLO
07.12.2023
HGW-CA-HA1
VIPDO
26.01.2024
400 Series Ball - 400 Series Ball
Thomson Linear
03.11.2023
BTWE15 - Normal Class Ball Screws-Shaft Dia. 15 Lead 10/16/20
SAMLO
24.03.2023
MWC - Medium Load Ball Linear Guideways
SAMLO
06.12.2023
TSPB - Support Units-Standard Types
SAMLO
17.12.2021
BGS 25 - Ball rail system
Unimotion
24.04.2023
MSA-E/LE - Flange type, mounting either from top or bottom
PMI
28.03.2022
MSA-A/LA - Flange type, mounting from top
PMI
28.03.2022
AH-G - Linear Motion Rolling Guide
15-45 AXPB Linear Guide
06.09.2023
GHFN - 高组装重载型直线导轨--法兰型
A&T-3D Gallery
24.04.2024
LM-AUU - Linear motion ball bearing series
YTP
11.05.2022
CKBS - Stainless Steel Mini Cylinder
SAMLO
03.02.2023
HGW-CC-HC-1
VIPDO
26.01.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성