피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
HTD 5M-09 - Timing belt pulleys HTD profile
Sati
Timing belt pulleys and bars
Timing belt pulleys HTD profile
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pulegge_e_bare_dentate/r-puleggedentatehtd/htd_5m-09.prj},{NB=05M0924 Acciaio},{MAT=Acciaio},{FLA=Con flangia},{CODE2=24 5M 09},{CODE=05M0924},{TYPE=6F},{CFL=FL013},{Z=24},{DP=38.20},{DE=37.06},{DF=42},{DM=27.0},{DI=-},{F=14.5},{L=22},{SB=6},{WEIGHT=0.14},{SBX=6},{DFX=42.000},{DIX=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FLA
Flange
ⁿ/ₐ
CODE2
Code
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
CFL
Flange code
ⁿ/ₐ
Z
N. of teeth
ⁿ/ₐ
DP
Dp
[mm]
DE
De
[mm]
DF
Df
[mm]
DM
Dm
[mm]
DI
Di
ⁿ/ₐ
F
[mm]
L
[mm]
SB
Stock bore
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
05M0912 Acciaio
Acciaio
Con flangia
12 5M 09
05M0912
6F
FL014
12
19.10
17.96
23
12.0
-
14.5
20
4
0.03
05M0914 Acciaio
Acciaio
Con flangia
14 5M 09
05M0914
6F
FL002
14
22.28
21.14
25
13.0
-
14.5
20
6
0.03
05M0915 Acciaio
Acciaio
Con flangia
15 5M 09
05M0915
6F
FL004
15
23.87
22.73
28
16.0
-
14.5
20
6
0.04
05M0916 Acciaio
Acciaio
Con flangia
16 5M 09
05M0916
6F
FL004
16
25.46
24.32
28
16.5
-
14.5
20
6
0.05
05M0918 Acciaio
Acciaio
Con flangia
18 5M 09
05M0918
6F
FL006
18
28.65
27.51
32
20.0
-
14.5
20
6
0.07
05M0920 Acciaio
Acciaio
Con flangia
20 5M 09
05M0920
6F
FL008
20
31.83
30.69
36
23.0
-
14.5
22
6
0.09
05M0921 Acciaio
Acciaio
Con flangia
21 5M 09
05M0921
6F
FL009
21
33.42
32.28
38
24.0
-
14.5
22
6
0.11
05M0922 Acciaio
Acciaio
Con flangia
22 5M 09
05M0922
6F
FL015
22
35.01
33.87
39
25.5
-
14.5
22
6
0.12
05M0924 Acciaio
Acciaio
Con flangia
24 5M 09
05M0924
6F
FL013
24
38.20
37.06
42
27.0
-
14.5
22
6
0.14
05M0926 Acciaio
Acciaio
Con flangia
26 5M 09
05M0926
6F
FL012
26
41.38
40.24
44
30.0
-
14.5
22
6
0.17
05M0928 Acciaio
Acciaio
Con flangia
28 5M 09
05M0928
6F
FL011
28
44.56
43.42
48
30.5
-
14.5
22
6
0.20
05M0930 Acciaio
Acciaio
Con flangia
30 5M 09
05M0930
6F
FL016
30
47.75
46.60
51
35.0
-
14.5
22
6
0.24
05M0932 Acciaio
Acciaio
Con flangia
32 5M 09
05M0932
6F
FL018
32
50.93
49.79
54
38.0
-
14.5
22
8
0.21
05M0936 Acciaio
Acciaio
Con flangia
36 5M 09
05M0936
6F
FL021
36
57.30
56.16
60
38.0
-
14.5
22
8
0.32
05M0940 Acciaio
Acciaio
Con flangia
40 5M 09
05M0940
6F
FL025
40
63.66
62.52
71
38.0
-
14.5
22
8
0.40
05M0944 Alluminio
Alluminio
Senza flangia
44 5M 09
05M0944
6W
-
44
70.03
68.89
0
38.0
54
14.5
26
8
0.17
05M0948 Alluminio
Alluminio
Senza flangia
48 5M 09
05M0948
6W
-
48
76.39
75.25
0
45.0
61
14.5
26
8
0.18
05M0960 Alluminio
Alluminio
Senza flangia
60 5M 09
05M0960
6W
-
60
95.46
94.35
0
45.0
80
14.5
26
8
0.23
05M0972 Alluminio
Alluminio
Senza flangia
72 5M 09
05M0972
6W
-
72
114.59
113.45
0
45.0
100
14.5
26
8
0.27
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
HTD 5M-15 - Timing belt pulleys HTD profile
Sati
12.04.2023
HTD 5M-25 - Timing belt pulleys HTD profile
Sati
12.04.2023
HTD-Toothed belt pulleys - metric division, HTD profile
Ketten Fuchs
23.07.2021
T 5 - Timing belt pulleys metric pitch
Sati
12.04.2023
Timing belt pulleys HTD 5M 09 for belt width 9 mm
Haberkorn
19.07.2021
Timing belt pulleys with pilot bore 5M-9 - HTD Timing belt pulleys
BEA Ingranaggi
06.07.2020
HTD5M
HEFA
29.04.2024
HTD 8M-20 - Timing belt pulleys HTD profile
Sati
12.04.2023
HTD5M-09 - Toothed pulley - Steel or aluminium - 5mm Pitch - Belt width 9mm
HPC
17.02.2022
HTD 5M-15 - HTD Profile timing belt pulleys for taper bushes
Sati
14.04.2023
Pulley (HTD pitch) - Pulleys (HTD pitch) for taper bushes
Ketten Fuchs
23.07.2021
Taper bushes (Standard stock bores metric series) - Taper bushes (Standard ...
Sati
11.11.2022
ST 10 - ST Timing belt pulleys metric pitch for “AT” belts
Sati
12.04.2023
Type 5M - HTD-Pulleys for cylindrical bores
Optibelt
08.08.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성