피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Harcourt
생성됨: 16.07.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Harcourt
HSLI - Self Locking Inserts
Harcourt
Thread Inserts
Self Locking Inserts
Powered by
CAD모델 선택
{harcourt/thread_inserts/self_locking_inserts/hsli_hslis.prj},{NB=HSLI-440},{MAT=},{MAT1='','12L14 Steel','S','303 Stainless Steel'},{ID=0.11200000},{IDMIN=0.08490},{ITPI=40},{OD=0.19000000},{ODMIN=0.15280},{ETPI=32},{L=},{L3='','0.250'},{L4='','0.250'},{TD=5/32}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ON
Ordering Number
ⁿ/ₐ
IT
Int. Thread
ⁿ/ₐ
ET
Ext. Thread
ⁿ/ₐ
TD
Required Tap Drill
ⁿ/ₐ
ITD
Installation Thread Depth - Min.
[인치]
ST
Standard Tap
ⁿ/ₐ
PDON
Power Driver Ordering Number
ⁿ/ₐ
HSLI-440
HSLI-440
4-40
10-32
5/32
0.281
10-32
-
HSLI-632
HSLI-632
6-32
1/4-20
7
0.344
1/4-20
-
HSLI-832
HSLI-832
8-32
5/16-18
F
0.438
5/16-18
HPD-8
HSLI-1024
HSLI-1024
10-24
3/8-16
5/16
0.469
3/8-16
HPD-10
HSLI-1032
HSLI-1032
10-32
3/8-16
5/16
0.469
3/8-16
HPD-10
HSLI-1420
HSLI-1420
1/4-20
7/16-14
23/64
0.500
7/16-14
HPD-14
HSLI-1428
HSLI-1428
1/4-28
7/16-14
23/64
0.500
7/16-14
HPD-14
HSLI-51618
HSLI-51618
5/16-18
1/2-13
27/64
0.563
1/2-13
HPD-516
HSLI-51624
HSLI-51624
5/16-24
1/2-13
27/64
0.563
1/2-13
HPD-516
HSLI-3816
HSLI-3816
3/8-16
9/16-12
31/64
0.500
9/16-12
HPD-38
HSLI-3824
HSLI-3824
3/8-24
9/16-12
31/64
0.594
9/16-12
HPD-38
HSLI-71614
HSLI-71614
7/16-14
5/8-11
17/32
0.719
5/8-11
HPD-716
HSLI-71620
HSLI-71620
7/16-20
5/8-11
17/32
0.719
5/8-11
HPD-716
HSLI-1213
HSLI-1213
1/2-13
3/4-10
21/32
0.750
3/4-10
HPD-12
HSLI-1220
HSLI-1220
1/2-20
3/4-10
21/32
0.750
3/4-10
HPD-12
HSLI-91612
HSLI-91612
9/16-12
3/4-10
21/32
0.750
3/4-10
HPD-916
HSLI-91618
HSLI-91618
9/16-18
3/4-10
21/32
0.750
3/4-10
HPD-916
HSLI-58116
HSLI-58116
5/8-11
7/8-9
49/64
0.813
7/8-9
HPD-581
HSLI-5818
HSLI-5818
5/8-18
7/8-9
49/64
0.813
7/8-9
HPD-58
HSLI-3410
HSLI-3410
3/4-10
1-8
7/8
0.875
1-8
HPD-34
HSLI-3416
HSLI-3416
3/4-16
1-8
7/8
0.875
1-8
HPD-34
HSLI-789
HSLI-789
7/8-9
1 1/4-7
1 7/64
1.250
1 1/4-7
HPD-78
HSLI-7814
HSLI-7814
7/8-14
1 1/4-7
1 7/64
1.250
1 1/4-7
HPD-78
HSLI-18
HSLI-18
1-8
1 3/8-12
1 9/32
1.375
1 3/8-12
-
HSLI-114
HSLI-114
1-14
1 3/8-12
1 9/32
1.375
1 3/8-12
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BGSCB, BGSC, BASC, SBASC, SBGSC - Bearings with Housings - Double Bearings,...
Misumi
03.06.2021
TBN__H - Timing Belts H (Pitch 12.7mm)
Misumi
31.05.2023
TBN__MXL, TUN__MXL - Timing Belts MXL (Pitch 2.032mm)
Misumi
30.06.2021
SCS, PSCS, SSCS, SCSA, SCSAW, SCSAB - Set Collars - Slit - Standard Type
Misumi
10.12.2021
HSLIM - Self Locking Inserts Metric
Harcourt
02.04.2024
TBN__L - Timing Belts L (Pitch 9.525mm)
Misumi
31.05.2023
Locating Rings K - for Plastic Molds
D-M-E
24.05.2024
TBN__XL, TUN__XL - Timing Belts XL (Pitch : 5.08mm)
Misumi
31.05.2023
TTPA__T10150, TTPA__10200, TTPA__10250, TTPA__10300, TTPA__10400, TTPA__T10...
Misumi
17.01.2023
RBZN, RBZC, RBZU, RBZS, RBZA, RBZF, RBZAM - Rubber Bumpers - Counterbore Ho...
Misumi
30.06.2021
SCBRJ, PSCBRJ, SSCBRJ, SCSRAJ, SCSRAWJ, SCBSJ, PSCBSJ, SSCBSJ - Set Collars...
Misumi
02.11.2021
CHE80 - Chains - 80B Series - Number of Links Configurable
Misumi
30.06.2021
GDMSB, GDSMSB, HDMSB, HDSMSB - Stripper Bolts - Shaft Dia. Tolerance g6, h7
Misumi
30.06.2021
HTPA__S8M150, HTPA__S8M250, HTPA__S8M300, HTPA__S8M400, HTPA__S8M600, HTPB_...
Misumi
17.03.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성