HSK-INOX-PVDF-Ex-d Metr. - HSK-Ex-d Standard Cable Glands
Hummel
Cable glands
Industrial cable glands for hazardous areas
HSK-Ex-d Standard Cable Glands
HSK-INOX-PVDF-Ex-d
Metric
Powered by
CAD모델 선택
{hummel/kabelverschraubungen/indu_f_explo_bereiche/hsk_ex_d_standardversch/hsk_inox_pvdf_ex_d/metrisch/hsk_inox_pvdf_ex_d_metr_asmtab.prj},{NB=HSK-INOX-PVDF-Ex-d 1.633.2000.51},{AG=M 20 x 1.5},{NDM=20},{P=1.500},{FR=grau},{D1=7-12},{D1X=12.0},{GL=16},{H=25.0},{HX=25.400},{SW=24},{SWX=24},{SWX2=24},{DT=-20°C - 130°C},{BN1=1.632.2000.51},{BN2=1.633.2000.51},{VERS=20},{VERS1=6},{PSW=0.000},{P1=0.000},{P2=0.000},{P3=0.000},{P4=0.000},{PPATH=hsk_inox_pvdf_ex_d_metr_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
AG
Thread
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
GL
[mm]
H
[mm]
SW
[mm]
DT
Operating Temperature
ⁿ/ₐ
BN
Order No.
ⁿ/ₐ
HSK-INOX-PVDF-Ex-d 1.633....
M 12 x 1.5
3-6.5
16
19.0
14
-20°C - 130°C
1.633.1200.50
HSK-INOX-PVDF-Ex-d 1.633....
M 12 x 1.5
2-5
16
19.0
14
-20°C - 130°C
1.633.1200.51
HSK-INOX-PVDF-Ex-d 1.633....
M 16 x 1.5
5-10
16
22.0
20
-20°C - 130°C
1.633.1600.50
HSK-INOX-PVDF-Ex-d 1.633....
M 16 x 1.5
3-7
16
22.0
20
-20°C - 130°C
1.633.1600.51
HSK-INOX-PVDF-Ex-d 1.633....
M 20 x 1.5
10-14
16
25.0
24
-20°C - 130°C
1.633.2000.50
HSK-INOX-PVDF-Ex-d 1.633....
M 20 x 1.5
7-12
16
25.0
24
-20°C - 130°C
1.633.2000.51
HSK-INOX-PVDF-Ex-d 1.633....
M 25 x 1.5
13-18
16
26.5
30
-20°C - 130°C
1.633.2500.50
HSK-INOX-PVDF-Ex-d 1.633....
M 25 x 1.5
9-16
16
26.5
30
-20°C - 130°C
1.633.2500.51
HSK-INOX-PVDF-Ex-d 1.633....
M 32 x 1.5
18-25
16
32.0
40
-20°C - 130°C
1.633.3200.50
HSK-INOX-PVDF-Ex-d 1.633....
M 32 x 1.5
14-20
16
32.0
40
-20°C - 130°C
1.633.3200.51
HSK-INOX-PVDF-Ex-d 1.633....
M 40 x 1.5
22-33
16
38.5
50
-20°C - 130°C
1.633.4000.50
HSK-INOX-PVDF-Ex-d 1.633....
M 40 x 1.5
20-26
16
38.5
50
-20°C - 130°C
1.633.4000.51
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성