HSK-INOX 1.4305 Metr. - Standard Cable Glands
Hummel
Cable glands
Industrial cable glands
HSK Standard Cable Glands
HSK-INOX
HSK INOX 1.4305
Metric
Powered by
CAD모델 선택
{hummel/kabelverschraubungen/industriekabelverschraubungen/hsk_standard_kabelver/hsk_inox/hsk_inox_1_4305/metrisch/hsk_inox_1_4305_metr_asmtab.prj},{NB=HSK-INOX 1.4305 1.695.2500.51},{AG=M 25 x 1.5},{NDM=25.000},{KDM=23.160},{P=1.500},{FR=-},{D1=9-16},{D1X=16.0},{GL=7.0},{H=24},{HX=26.850},{SW=30},{SWX=30},{SWX2=30},{BN=1.695.2500.51},{X=1.696.2500.51},{X2=1.675.2500.51},{X21=1.676.2500.51},{VERS=25},{VERS1=10},{PSW=0.000},{P1=0.000},{P2=0.000},{P3=0.000},{P4=0.000},{PPATH=hsk_inox_1_4305_metr_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
AG
Thread
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
GL
[mm]
H
[mm]
SW
[mm]
BN
Order No.
ⁿ/ₐ
HSK-INOX 1.4305 1.695.120...
M 12 x 1.5
3-6.5
6.5
19
14
1.695.1200.50
HSK-INOX 1.4305 1.695.120...
M 12 x 1.5
2-5
6.5
19
14
1.695.1200.51
HSK-INOX 1.4305 1.695.160...
M 16 x 1.5
5-10
6.0
22
22
1.695.1600.50
HSK-INOX 1.4305 1.695.160...
M 16 x 1.5
3-7
6.0
22
22
1.695.1600.51
HSK-INOX 1.4305 1.695.200...
M 20 x 1.5
10-14
6.0
23
24
1.695.2000.50
HSK-INOX 1.4305 1.695.200...
M 20 x 1.5
7-12
6.0
23
24
1.695.2000.51
HSK-INOX 1.4305 1.695.250...
M 25 x 1.5
13-18
7.0
24
30
1.695.2500.50
HSK-INOX 1.4305 1.695.250...
M 25 x 1.5
9-16
7.0
24
30
1.695.2500.51
HSK-INOX 1.4305 1.695.320...
M 32 x 1.5
18-25
8.0
31
41
1.695.3200.50
HSK-INOX 1.4305 1.695.320...
M 32 x 1.5
13-20
8.0
31
41
1.695.3200.51
HSK-INOX 1.4305 1.695.400...
M 40 x 1.5
22-32
8.0
37
50
1.695.4000.50
HSK-INOX 1.4305 1.695.400...
M 40 x 1.5
20-26
8.0
37
50
1.695.4000.51
HSK-INOX 1.4305 1.695.500...
M 50 x 1.5
32-38
9.0
37
60
1.695.5000.50
HSK-INOX 1.4305 1.695.500...
M 50 x 1.5
25-31
9.0
37
60
1.695.5000.51
HSK-INOX 1.4305 1.695.630...
M 63 x 1.5
37-44
10.0
38
64 / 68
1.695.6300.50
HSK-INOX 1.4305 1.695.630...
M 63 x 1.5
29-35
10.0
38
64 / 68
1.695.6300.51
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성