피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
한국어
Nederlands
português
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: GGB
생성됨: 12.05.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
GGB
HSG Bushes mm - Bushes mm
GGB
Fiber Reinforced Composite bearings
HSG Europe
Powered by
CAD모델 선택
{ggb/faser_kuns_verbun/hsg_europe/hsg_bearings.prj},{NB=15015538HSG},{BESTNR1=150155},{B=38},{DIXDO=150 x 155},{DI=150,205/150,330},{DO=155,165/155,090},{CD=0,040/0,343},{DIX=150},{DOX=155},{B2X=[38:300]},{INFO=PDF catalog},{LINK=Webseite},{KAT=Faserbund-Gleitlager (Korrektur Faserverbund)},{MAT=HSG Europe},{ROHS=ja},{WEEE=-},{TEST=ja},{ZGS=-},{DINISO3547=},{WS=ja},{TL=ja},{GOELT=ja},{GFT=ja},{ZTN=84833080},{MES=sehr hohe statische Belastbarkeit, exzellente Beständigkeit gegen Verunreinigungen},{FARBE=},{FVL=Ölgeschmiert GAR-FIL, Fettgeschmiert DX / DX10, Mediengeschmiert GAR-FIL}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTNR
Part number
ⁿ/ₐ
DIXDO
Nominal size
[mm]
DI
Bearing ID
[mm]
DO
Bearing OD
[mm]
CD
Running clearance
[mm]
KAT
Category
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS certificate
ⁿ/ₐ
TEST
Tested according to ASTM E595/ECSS-Q-ST-70-02C
ⁿ/ₐ
WS
low maintenance or maintenance free
ⁿ/ₐ
TL
Dry running
ⁿ/ₐ
GOELT
Oiled
ⁿ/ₐ
GFT
Greased
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
MES
Material properties
ⁿ/ₐ
FVL
For improved performance
ⁿ/ₐ
12173HSG
12173HSG
12 x 17
12,110/12,190
17,090/17,040
0,020/0,195
Fiber composite plain bea...
HSG Europe
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
very high static load cap...
Oil-lubricated GAR-FIL, g...
15204HSG
15204HSG
15 x 20
15,110/15,190
20,090/20,040
0,020/0,198
Fiber composite plain bea...
HSG Europe
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
very high static load cap...
Oil-lubricated GAR-FIL, g...
16214HSG
16214HSG
16 x 21
16,110/16,190
21,090/21,040
0,020/0,198
Fiber composite plain bea...
HSG Europe
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
very high static load cap...
Oil-lubricated GAR-FIL, g...
18235HSG
18235HSG
18 x 23
18,110/18,190
23,090/23,040
0,020/0,198
Fiber composite plain bea...
HSG Europe
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
very high static load cap...
Oil-lubricated GAR-FIL, g...
20255HSG
20255HSG
20 x 25
20,110/20,190
25,090/25,040
0,020/0,204
Fiber composite plain bea...
HSG Europe
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
very high static load cap...
Oil-lubricated GAR-FIL, g...
22276HSG
22276HSG
22 x 27
22,110/22,190
27,090/27,040
0,020/0,204
Fiber composite plain bea...
HSG Europe
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
very high static load cap...
Oil-lubricated GAR-FIL, g...
25306HSG
25306HSG
25 x 30
25,110/25,190
30,090/30,040
0,020/0,204
Fiber composite plain bea...
HSG Europe
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
very high static load cap...
Oil-lubricated GAR-FIL, g...
28337HSG
28337HSG
28 x 33
28,115/28,195
33,095/33,045
0,020/0,208
Fiber composite plain bea...
HSG Europe
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
very high static load cap...
Oil-lubricated GAR-FIL, g...
30358HSG
30358HSG
30 x 35
30,115/30,195
35,095/35,045
0,020/0,208
Fiber composite plain bea...
HSG Europe
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
very high static load cap...
Oil-lubricated GAR-FIL, g...
35409HSG
35409HSG
35 x 40
35,115/35,195
40,095/40,045
0,020/0,214
Fiber composite plain bea...
HSG Europe
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
very high static load cap...
Oil-lubricated GAR-FIL, g...
404510HSG
404510HSG
40 x 45
40,115/40,195
45,095/45,045
0,020/0,214
Fiber composite plain bea...
HSG Europe
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
very high static load cap...
Oil-lubricated GAR-FIL, g...
455011HSG
455011HSG
45 x 50
45,125/45,225
50,100/50,050
0,025/0,239
Fiber composite plain bea...
HSG Europe
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
very high static load cap...
Oil-lubricated GAR-FIL, g...
505513HSG
505513HSG
50 x 55
50,125/50,225
55,100/55,055
0,025/0,239
Fiber composite plain bea...
HSG Europe
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
very high static load cap...
Oil-lubricated GAR-FIL, g...
556014HSG
556014HSG
55 x 60
55,140/55,240
60,115/60,065
0,025/0,251
Fiber composite plain bea...
HSG Europe
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
very high static load cap...
Oil-lubricated GAR-FIL, g...
606515HSG
606515HSG
60 x 65
60,140/60,240
65,115/65,065
0,025/0,251
Fiber composite plain bea...
HSG Europe
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
very high static load cap...
Oil-lubricated GAR-FIL, g...
657016HSG
657016HSG
65 x 70
65,140/65,240
70,115/70,065
0,025/0,251
Fiber composite plain bea...
HSG Europe
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
very high static load cap...
Oil-lubricated GAR-FIL, g...
707518HSG
707518HSG
70 x 75
70,145/70,245
75,115/75,065
0,030/0,256
Fiber composite plain bea...
HSG Europe
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
very high static load cap...
Oil-lubricated GAR-FIL, g...
758019HSG
758019HSG
75 x 80
75,165/75,265
80,125/80,070
0,040/0,271
Fiber composite plain bea...
HSG Europe
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
very high static load cap...
Oil-lubricated GAR-FIL, g...
808520HSG
808520HSG
80 x 85
80,165/80,265
85,125/85,075
0,040/0,271
Fiber composite plain bea...
HSG Europe
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
very high static load cap...
Oil-lubricated GAR-FIL, g...
859021HSG
859021HSG
85 x 90
85,165/85,265
90,125/90,075
0,040/0,279
Fiber composite plain bea...
HSG Europe
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
very high static load cap...
Oil-lubricated GAR-FIL, g...
909523HSG
909523HSG
90 x 95
90,175/90,275
95,135/95,085
0,040/0,279
Fiber composite plain bea...
HSG Europe
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
very high static load cap...
Oil-lubricated GAR-FIL, g...
9510024HSG
9510024HSG
95 x 100
95,175/95,300
100,135/100,085
0,040/0,304
Fiber composite plain bea...
HSG Europe
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
very high static load cap...
Oil-lubricated GAR-FIL, g...
10010525HSG
10010525HSG
100 x 105
100,175/100,300
105,135/105,085
0,040/0,304
Fiber composite plain bea...
HSG Europe
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
very high static load cap...
Oil-lubricated GAR-FIL, g...
11011528HSG
11011528HSG
110 x 115
110,175/110,300
115,135/115,080
0,040/0,309
Fiber composite plain bea...
HSG Europe
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
very high static load cap...
Oil-lubricated GAR-FIL, g...
12012530HSG
12012530HSG
120 x 125
120,205/120,330
125,165/125,105
0,040/0,319
Fiber composite plain bea...
HSG Europe
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
very high static load cap...
Oil-lubricated GAR-FIL, g...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성