HRS TR - Separately Installed Power Transformer
SMC
bp4_air_preparation_equipment
HRS-R Thermo-chiller/Environmentally Resistant Type
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_preparation_equipment/hrs_r/accessories/hrs_tr.prj},{NB=IDF-TR2000-9_HRS-R},{MODEL=IDF-TR2000-9},{AC=HRS018/030-A-20},{VOLUME=2 kVA},{TYPE=Single-phase},{INLET1=-},{INLET2=240 VAC},{OUTLET1=-},{OUTLET2=200,220 VAC}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
MODEL
Part No.
ⁿ/ₐ
AC
Applicable model
ⁿ/ₐ
VOLUME
Volume
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
INLET1
Inlet voltage 50Hz
ⁿ/ₐ
INLET2
Inlet voltage 60Hz
ⁿ/ₐ
OUTLET1
Outlet voltage 50Hz
ⁿ/ₐ
OUTLET2
Outlet voltage 60Hz
ⁿ/ₐ
IDF-TR2000-9
IDF-TR2000-9
HRS018/030-A-20
2 kVA
Single-phase
-
240 VAC
-
200,220 VAC
IDF-TR2000-10
IDF-TR2000-10
HRS018/030-A-20
2 kVA
Single-phase
380,400,415 VAC
380 to 400,400 to 415,415...
200 VAC
200,220 VAC
IDF-TR2000-11
IDF-TR2000-11
HRS018/030-A-20
2 kVA
Single-phase
440,460 VAC
440 to 460,460 to 500 VAC
200 VAC
200,220 VAC
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성