HP11-NR - Check valve for 150 bar
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
HP Line - High Pressure Push-in Fittings, 250 bar
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/hp_line_high_pressure_push-in_fittings_250_bar/hp11-nr_check_valve_for_150_bar.prj},{NB=H0010031-NR},{NAME=H0010031-NR},{CODE=H0010031-NR},{TYPE=HP11 06 18 NR},{MAT=Brass Nickel Plated},{VAR_TUBO=6},{D1=R1/8},{D2=11,5},{D2IN=.453},{L1=7,5},{L1IN=.295},{L2=29,5},{L2IN=1.161},{CH=12},{G=15,7},{OZ=.554},{WT=-20 ÷ 80},{WTF=-4 ÷ 176},{WP=40 ÷ 150},{WPP=580 ÷ 2176},{CONF1=RoHS},{AF=Lubrication installations},{NBCUSTOM=H0010031-NR},{NNCUSTOM=HP11-NR},{NTCUSTOM=Check valve for 150 bar},{LINACUSTOM=H0010031-NR},{STEPFILE=H0010031-NR},{PNGFILE=HP11-NR},{DWGFILE=HP11-NR},{NN=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
VAR_TUBO
Øe Tube
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D2IN
[in]
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
CH
[mm]
G
[g]
OZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure
[bar]
WPP
Working Pressure
[psi]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
NN
[mm]
H0010031-NR
H0010031-NR
H0010031-NR
HP11 06 18 NR
Brass Nickel Plated
6
R1/8
11,5
.453
7,5
.295
29,5
1.161
12
15,7
.554
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
40 ÷ 150
580 ÷ 2176
RoHS
Lubrication installations
0
H0010630-NR
H0010630-NR
H0010630-NR
HP11 06 M10x1 NR
Brass Nickel Plated
6
M10x1
11,5
.453
8
.315
29,5
1.161
12
15,9
.561
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
40 ÷ 150
580 ÷ 2176
RoHS
Lubrication installations
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성