Hot Plates Table Top - Hot plate for backing sheets
Scholl
Heating Plates
Powered by
CAD모델 선택
{scholl/warmeplatte/c_4010.prj},{NB=C 4010_Warmeplatte 26046_400x55x600_(350)},{ITEMNUM=C 4010},{CE=1},{LENGTH=400},{HEIGHT=55},{DEPTH=600},{ELEPWR=600},{POTENEQ=1},{MAINSWTCH=1},{ELECYCLE=50},{ELEPOLES=1},{MXOCPROT=16},{CONNCOND=1},{VOLTS=230},{PHASE=1},{LATHEAT=0.12},{SENSHEAT=0.08},{LNA=2000},{T=600},{L=400},{H=55},{VERS=1},{DESCRIPT=Warmeplatte 26046},{MFG=Scholl Apparatebau GMBH&CO.KG},{MODEL=26046},{URLMFG=www.scholl-gastro.de},{MFGSPEC=400 x 600 x 55 mm. Für Backbleche. Thermostat fest eingestellt auf max. 80°C. Mit Ein- und Ausschalter. a.d. 400 mm langen Seite. E-Anschluß: 230 V/0,6 kW.},{URLCUTSHT=https://scholl.partcommunity.com/},{CE2=Yes},{POTENEQ2=Yes},{MAINSWTCH2=Yes},{CONNCOND2=Yes},{LOD=350}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
ITEMNUM
Item Number
ⁿ/ₐ
DESCRIPT
Description
ⁿ/ₐ
MFG
Manufacturer
ⁿ/ₐ
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
URLMFG
URL Manufacturer
ⁿ/ₐ
MFGSPEC
Specification by Manufacturer
ⁿ/ₐ
URLCUTSHT
URL Cutsheet
ⁿ/ₐ
CE2
CE Approved
ⁿ/ₐ
LENGTH
Length Actual
[mm]
HEIGHT
Height Actual
[mm]
DEPTH
Depth Actual
[mm]
ELEPWR
Electrical power
[W]
POTENEQ2
Potential Equalisation
ⁿ/ₐ
MAINSWTCH2
Main switch integrated
ⁿ/ₐ
ELECYCLE
Cycle
[Hz]
MXOCPROT
Max Overcurrent Protection
[A]
CONNCOND2
Zuleitung zum Gerät im Lieferumfang
ⁿ/ₐ
VOLTS
Volts
[V]
CONNPLUG
Conn Plug
ⁿ/ₐ
PHASE
Phase
ⁿ/ₐ
LATHEAT
Latent Heat Output
[kW]
SENSHEAT
Sensitive Heat Output
[kW]
LNA
Length Electrical Conduit
[mm]
C 4010_Warmeplatte 26046_...
C 4010
Hot plate 26046
Scholl Apparatebau GMBH&C...
26046
www.scholl-gastro.de
400 x 600 x 55 mm. For ba...
https://scholl.partcommun...
Yes
400
55
600
600
Yes
Yes
50
16
Yes
230
Schuko plug
1
0.12
0.08
2000
C 4012_Warmeplatte 26053_...
C 4012
Hot plate 26053
Scholl Apparatebau GMBH&C...
26053
www.scholl-gastro.de
530 x 325 x 55 mm. For GN...
https://scholl.partcommun...
Yes
325
55
530
500
Yes
No
50
16
Yes
230
Schuko plug
1
0.10
0.06
2000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Induction/Heat Retaining - Hold-Line „GN“ with CNS-frame
Scholl
11.04.2023
ROTA-S plus - 3-jaw wedge-hook chuck
SCHUNK
05.04.2024
ROTA-S plus 2.0 - 3-jaw wedge-hook chuck
SCHUNK
05.04.2024
Induction/Heat Retaining - Hold-Line with CNS-frame
Scholl
11.04.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성