HG120-2B - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.120
追加工产品
2B、2C型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_120/un_finished_sprocket_steel/2b_2c_type/hg120_2b.prj},{NB=HG120-2B17_()},{TYPE=HG120-2B},{NOT=17},{NOTX=17.000},{DP=207.35},{DO=227},{MM=68.1},{MATC=},{SD=33},{SURFT=},{BD=140},{BL=100},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DO
外径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
SD
轴孔直径
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
HG120-2B14
HG120-2B
14
171.22
190
148.99
148.99
22.7
高频淬火
C : 切削规格
28
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG120-2B15
HG120-2B
15
183.25
202
161.02
160.02
22.7
高频淬火
C : 切削规格
33
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG120-2B16
HG120-2B
16
195.29
214
173.06
173.06
22.7
高频淬火
C : 切削规格
33
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG120-2B17
HG120-2B
17
207.35
227
185.12
184.24
22.7
高频淬火
C : 切削规格
33
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG120-2B18
HG120-2B
18
219.41
239
197.18
197.18
22.7
高频淬火
C : 切削规格
33
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG120-2B19
HG120-2B
19
231.48
251
209.25
208.46
22.7
高频淬火
C : 切削规格
33
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG120-2B20
HG120-2B
20
243.55
263
221.32
221.32
22.7
高频淬火
C : 切削规格
33
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG120-2B21
HG120-2B
21
255.63
276
233.40
232.69
22.7
高频淬火
C : 切削规格
33
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表