HF2-BAC30/40B - 空气组合元件:抗菌过滤器(5μm)+抗菌过滤器(0.1μm)+除菌过滤器(0.01μm)
SMC Corporation
模块连接型 抗菌·除臭·除菌过滤器
HF2-BAC 模块连接型
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/antibacterial_odor_removal_bacteria_removal_filter/hf2-bac/hf2-bac30_40b_asmtab.prj},{NB=HF2-BAC30B-02(0)},{BODY=30},{THREAD1=},{PORT=02},{DIRECTION=},{THREAD2=0},{TYPE1=BFA},{TYPE2=BFB},{N=57.200},{TYPE3=BFD},{PPATH=hf2-bac30_40b/assembly/hf2-bac30_40b_asmsbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
BODY
本体尺寸
ⁿ/ₐ
HF2-BAC30B-02
30
HF2-BAC40B-02
40
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表