您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
HEZAEZ - 地刹器-美式
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
36-脚轮
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t96/jiaolun_1793_asmtab.prj},{NB=HEZAEZ-6025-8},{CODE=HEZAEZ},{TYPE=meishi},{MAT1=Q235A},{MAT2=NR},{SUR=duxin},{GUIGE1=6025},{GUIGE2=8},{H1=219},{H2=247},{A=114},{B=102},{C=92},{C1=76},{E=76},{E1=67},{E1X=67},{DD=11},{L=200},{WEI=1.64},{PPATH=jiaolun_1793/jiaolun_1793-1_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
主体材质
ⁿ/ₐ
MAT2
脚座材质
ⁿ/ₐ
SUR
主体
ⁿ/ₐ
GUIGE1
规格1
ⁿ/ₐ
GUIGE2
规格2
ⁿ/ₐ
H1
初始高度
ⁿ/ₐ
H2
上升高度
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
C1
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
E1
ⁿ/ₐ
DD
d
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
WEI
参考重量
[kg]
HEZAEZ-6002-3
HEZAEZ
美式
Q235A
NR
镀锌
6002
3
94
121
92
64
78
71
44
-
8
200
1.14
HEZAEZ-6002-5
HEZAEZ
美式
Q235A
NR
镀锌
6002
5
131
159
92
64
78
71
44
-
8
200
1.34
HEZAEZ-6025-8
HEZAEZ
美式
Q235A
NR
镀锌
6025
8
219
247
114
102
92
76
76
67
11
200
1.64
HEZAEZ-6045-4
HEZAEZ
美式
Q235A
NR
镀锌
6045
4
125
149
114
102
92
76
76
67
11
200
1.4
HEZAEZ-6045-6
HEZAEZ
美式
Q235A
NR
镀锌
6045
6
169
197
114
102
92
76
76
67
11
200
1.54
HEZAEZ-6253-4
HEZAEZ
美式
Q235A
NR
镀锌
6253
4
114
140
92
64
78
71
44
-
8
200
1.24
HEZAEZ-6253-5
HEZAEZ
美式
Q235A
NR
镀锌
6253
5
141
169
114
102
92
76
76
67
11
200
1.48
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
HEAPFA - 脚轮-地刹器-日式
仕瑞达3D电子目录
30.04.2022
CFP30_31 - 减震脚轮 容许载荷300~500kg 平底活动型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
CFP20 - 减震脚轮 容许载荷300~500kg 固定型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
LE07AB - 脚轮-超重载型-固定型
HEFA
14.06.2024
K0674 - 圆形调节脚
KIPP
27.05.2024
CLU30 - 平底活动型·脚轮调节型,脚踏式水平调节轮,中载型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
K0871 - 六角螺栓 DIN 933
KIPP
27.05.2024
J-CVA16 - 进口减震脚轮 中轻载型 固定型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
J-CZA01 - 高性价比 脚轮
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HQ-CVYBXA - 地刹器-美式顶板
爱安特3D模型图库
24.04.2024
Furniture foot, Lano RO, 80 mm, silver anodised - Furniture foot, Lano RO, ...
Hettich
28.06.2024
LM-TYWL - 螺母-国标-外六角螺母M6 M8
伍星工业铝材配件
29.05.2023
Encore Floor Lock - Encore Floor Lock Brake
Colson Group
06.12.2023
Encore Floor Lock Brakes
Conveyer & Caster
07.10.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表