HEUL - 一触式配件(水, 食品)
KCC Precision
配件
一触式配件(水, 食品)
Powered by
CAD模型選擇
{kccpr/fitting/one_touch_water/heul.prj},{NB=HEUL0806},{MODEL=HEUL0806},{L=20.35},{D1=9.4},{D2=14.0},{D3=15.0},{D4=14.0},{D5=10.0},{L1=1.6},{L2=2.5},{L3=7.0},{L4=2.5},{L5=10.00},{L6=23.1},{D=8},{DD=6},{TX=13.158},{D6=13.3},{H1=1.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
MODEL
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
D5
ⁿ/ₐ
L6
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
DD
ⁿ/ₐ
TX
ⁿ/ₐ
D6
ⁿ/ₐ
H1
ⁿ/ₐ
HEUL0404
HEUL0404
20.15
10.0
18.1
4
4
9.728
HEUL0606
HEUL0606
20.35
10.0
18.1
6
6
9.728
HEUL0806
HEUL0806
20.35
10.0
23.1
8
6
13.158
13.3
1.5
HEUL0808
HEUL0808
24.85
12.3
23.4
8
8
13.158
13.3
1.5
HEUL1010
HEUL1010
25.30
13.8
25.7
10
10
16.662
17.2
1.5
HEUL1212
HEUL1212
30.05
16.1
29.9
12
12
20.955
21.2
1.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表