피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
HEK,HEKUC,HEKM - Fixed medium load rotary locking castors
SRD-FA
SRD-FA
t96
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t96/jiaolun_1733_2_asmtab.prj},{NB=HEKUC75},{CODE=HEKUC},{SUB=Fixed type},{BODYMAT=SPHC},{BODYSUR=Galvanized},{D=75},{WHEMAT=Polyurethane rubber (gray)},{BEA=yes},{H=101},{A=95},{C=72},{F=63},{DD=9.5},{E=-},{G=40},{K=-},{TT=-},{BRA=-},{PPATH=jiaolun_1733-2/jiaolun_1733_2_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
SUB
Subject type
ⁿ/ₐ
BODYMAT
Body material
ⁿ/ₐ
BODYSUR
Main body surface treatment
ⁿ/ₐ
D
[mm]
WHEMAT
Wheel material (color)
ⁿ/ₐ
BEA
Bearing
ⁿ/ₐ
B
[mm]
H
[mm]
A
[mm]
C
[mm]
F
[mm]
DD
d
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
K
[mm]
TT
t
[mm]
BRA
Braking torque
[kg*cm]
LOAD
Allowable load
[N]
HEK75
HEK
Fixed type
SPHC
Galvanized
75
Synthetic rubber (black)
yes
32
101
95
72
63
9.5
-
40
-
-
-
785
HEK100
HEK
Fixed type
SPHC
Galvanized
100
Synthetic rubber (black)
yes
32
144
115
80
80
10.5
-
45
-
-
-
1275
HEK130
HEK
Fixed type
SPHC
Galvanized
130
Synthetic rubber (black)
yes
40
178
138
93
100
11.0
-
56
-
-
-
1765
HEKUC75
HEKUC
Fixed type
SPHC
Galvanized
75
Polyurethane rubber (gray...
yes
32
101
95
72
63
9.5
-
40
-
-
-
980
HEKUC100
HEKUC
Fixed type
SPHC
Galvanized
100
Polyurethane rubber (gray...
yes
32
144
115
80
80
10.5
-
45
-
-
-
1470
HEKUC130
HEKUC
Fixed type
SPHC
Galvanized
130
Polyurethane rubber (gray...
yes
38
178
138
93
100
11.0
-
56
-
-
-
2451
HEKM75
HEKM
Fixed type
SPHC
Galvanized
75
MC nylon (blue)
yes
32
101
95
72
63
9.5
-
40
-
-
-
1667
HEKM100
HEKM
Fixed type
SPHC
Galvanized
100
MC nylon (blue)
yes
34
144
115
80
80
10.5
-
45
-
-
-
2549
HEKM130
HEKM
Fixed type
SPHC
Galvanized
130
MC nylon (blue)
yes
42
178
138
93
100
11.0
-
56
-
-
-
3530
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
J-CPK01 - Caster
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
GAPSN,GAPBSN,GAPSF - Hinge - aluminum alloy hinge / aluminum alloy hinge
SRD-FA
17.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성