You can submit your suggestions via feedback or contact the online customer service, we will improve them as soon as possible:
Support
OK
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
Türkçe
English
품질보증 정보
카탈로그: HEICO GROUP
생성됨: 04.03.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HEICO GROUP
HEICO-TEC® Tension Nut Strength Class 10 Coated (flZnnc)
HEICO GROUP
HEICO-TEC® Tensioning Systems
HEICO-TEC® Tension Nuts
HEICO-TEC® Tension Nuts Metric Sizes
HEICO-TEC® Tension Nut Metric Strength Class 10, Strength Class acc. to ISO 898-2
Powered by
CAD모델 선택
{heico/heico_tec/htm/metrisch/htm_serie_10/htm_m_s10_zn_asmtab.prj},{NB=226301914002999(9.5)},{CNSORDERNO=226301914002999},{D1=52},{P=2.0},{D=98},{H=50},{DBA=11},{DBSW=14},{SD=97},{SH=8},{SMH=84.0},{SMHUB=9.5},{DM=180},{VNOM=1320},{VMAX=1585},{CNSMASSEXACT=2.91},{FK=10},{BS=flZnnc},{M=M52},{PPATH=../../../assemblies/htm_s10_bl_m_asmtpl.prj},{INFO=PDF Info},{INFOPATHDE=https://www.heico-group.com/de/downloads/?file=files/hc/pdf/pdf_de/ht-broschure-d_02-2023-web.pdf&file=files/hc/pdf/pdf_de/ht-broschure-d_03-2023-web.pdf},{INFOPATHCZ=https://www.heico-group.com/cs/heico-tec/vyrobky/predepinaci-matice-dle-iso-898-2/?file=files/hc/pdf/pdf_cz/HT-Spannmutter-CZ_03-2020-Web.pdf&cid=17531},{HUB=9.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
ARTBEZ
Article description
ⁿ/ₐ
FK
Strength Class
ⁿ/ₐ
BS
Coating
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
D
Outer diameter
[mm]
H
Height
[mm]
DBA
Quantity Pressure Bolts
[ST]
DBSW
Socket Size Pressure Bolts
[mm]
SD
Diameter Washer
[mm]
SH
Washer Thickness
[mm]
SMH
Tension Nut Total height
[mm]
SMHUB
Tension Nut Tensioning Stroke
[mm]
DM
Torque nominal
[Nm]
VNOM
Nominal Preload Force
[kN]
VMAX
Maximum Preload Force
[kN]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
HEICO-TEC HTM-M20x1.5/10-...
226300812002999
HTM-M20x1.5/10-002
10
flZnnc
M20
1.5
40
20
10
6
39
4
36.5
4.5
12
180
220
0.21
HEICO-TEC HTM-M20x2/10-00...
226300814002999
HTM-M20x2/10-002
10
flZnnc
M20
2.0
40
20
10
6
39
4
36.5
4.5
12
180
220
0.21
HEICO-TEC HTM-M20x2.5/10-...
226300815002999
HTM-M20x2.5/10-002
10
flZnnc
M20
2.5
40
20
10
6
39
4
36.5
4.5
12
180
220
0.21
HEICO-TEC HTM-M22x1.5/10-...
226300912002999
HTM-M22x1.5/10-002
10
flZnnc
M22
1.5
42
20
12
6
41
4
37.0
4.5
13
235
265
0.00
HEICO-TEC HTM-M22x2/10-00...
226300914002999
HTM-M22x2/10-002
10
flZnnc
M22
2.0
42
20
12
6
41
4
37.0
4.5
13
235
265
0.00
HEICO-TEC HTM-M22x2.5/10-...
226300915002999
HTM-M22x2.5/10-002
10
flZnnc
M22
2.5
42
20
12
6
41
4
37.0
4.5
13
235
265
0.00
HEICO-TEC HTM-M24x1.5/10-...
226301012002999
HTM-M24x1.5/10-002
10
flZnnc
M24
1.5
46
24
9
7
45
4
42.0
5.0
22
260
320
0.32
HEICO-TEC HTM-M24x2/10-00...
226301015002999
HTM-M24x2/10-002
10
flZnnc
M24
2.0
46
24
9
7
45
4
42.0
5.0
22
260
320
0.32
HEICO-TEC HTM-M24x3/10-00...
226301016002999
HTM-M24x3/10-002
10
flZnnc
M24
3.0
46
24
9
7
45
4
42.0
5.0
22
260
320
0.32
HEICO-TEC HTM-M27x1.5/10-...
226301112002999
HTM-M27x1.5/10-002
10
flZnnc
M27
1.5
50
24
12
7
49
4
42.0
5.0
22
350
410
0.38
HEICO-TEC HTM-M27x2/10-00...
226301114002999
HTM-M27x2/10-002
10
flZnnc
M27
2.0
50
24
12
7
49
4
42.0
5.0
22
350
410
0.38
HEICO-TEC HTM-M27x3/10-00...
226301116002999
HTM-M27x3/10-002
10
flZnnc
M27
3.0
50
24
12
7
49
4
42.0
5.0
22
350
410
0.38
HEICO-TEC HTM-M30x1.5/10-...
226301212002999
HTM-M30x1.5/10-002
10
flZnnc
M30
1.5
56
28
12
8
55
5
49.5
5.5
31
425
505
0.55
HEICO-TEC HTM-M30x2/10-00...
226301214002999
HTM-M30x2/10-002
10
flZnnc
M30
2.0
56
28
12
8
55
5
49.5
5.5
31
425
505
0.55
HEICO-TEC HTM-M30x3.5/10-...
226301217002999
HTM-M30x3.5/10-002
10
flZnnc
M30
3.5
56
28
12
8
55
5
49.5
5.5
31
425
505
0.57
HEICO-TEC HTM-M33x1.5/10-...
226301312002999
HTM-M33x1.5/10-002
10
flZnnc
M33
1.5
66
33
8
10
65
5
56.0
5.5
70
515
625
0.87
HEICO-TEC HTM-M33x2/10-00...
226301314002999
HTM-M33x2/10-002
10
flZnnc
M33
2.0
66
33
8
10
65
5
56.0
5.5
70
515
625
0.88
HEICO-TEC HTM-M33x3.5/10-...
226301317002999
HTM-M33x3.5/10-002
10
flZnnc
M33
3.5
66
33
8
10
65
5
56.0
5.5
70
515
625
0.90
HEICO-TEC HTM-M36x1.5/10-...
226301412002999
HTM-M36x1.5/10-002
10
flZnnc
M36
1.5
69
35
10
10
68
5
60.0
7.5
67
620
740
1.00
HEICO-TEC HTM-M36x3/10-00...
226301416002999
HTM-M36x3/10-002
10
flZnnc
M36
3.0
69
35
10
10
68
5
60.0
7.5
67
620
740
1.02
HEICO-TEC HTM-M36x4/10-00...
226301418002999
HTM-M36x4/10-002
10
flZnnc
M36
4.0
69
35
10
10
68
5
60.0
7.5
67
620
740
1.04
HEICO-TEC HTM-M39x1.5/10-...
226301512002999
HTM-M39x1.5/10-002
10
flZnnc
M39
1.5
72
35
12
10
71
5
60.0
7.5
66
725
880
1.08
HEICO-TEC HTM-M39x3/10-00...
226301516002999
HTM-M39x3/10-002
10
flZnnc
M39
3.0
72
35
12
10
71
5
60.0
7.5
66
725
880
1.10
HEICO-TEC HTM-M39x4/10-00...
226301518002999
HTM-M39x4/10-002
10
flZnnc
M39
4.0
72
35
12
10
71
5
60.0
7.5
66
725
880
1.12
HEICO-TEC HTM-M42x1.5/10-...
226301612002999
HTM-M42x1.5/10-002
10
flZnnc
M42
1.5
81
40
10
12
80
6
68.5
7.5
110
845
1010
1.60
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성