피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
Türkçe
English (United States)
품질보증 정보
카탈로그: HEICO GROUP
생성됨: 04.03.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HEICO GROUP
HEICO-TEC® Tension Nut Strength Class CH Blank
HEICO GROUP
HEICO-TEC® Tensioning Systems
HEICO-TEC® Tension Nuts
HEICO-TEC® Tension Nuts Imperial sizes
HEICO-TEC® Tension Nut Imperial Sizes Strength Class CH
Powered by
CAD모델 선택
{heico/heico_tec/htm/unc/serie_ch/htm_un_ch_blank_asmtab.prj},{NB=226213065001999(0.41)},{CNSORDERNO=226213065001999},{D1=2.5000},{PX=0.0830},{D=4.33},{H=2.05},{DBA=10},{DBSW=14},{SD=4.29},{SH=0.31},{SMH=3.43},{SMHUB=0.41},{DM=136},{VNOM=277500},{VMAX=373000},{CNSMASSEXACT=3.57},{FK=CH},{BS=blank},{M=2 1/2''},{MM=2 1/2''-12 UN},{P=12UN},{PPATH=../../../assemblies/htm_un_ch_asmtpl.prj},{INFO=PDF Info},{INFOPATHDE=https://www.heico-group.com/de/downloads/?file=files/hc/pdf/pdf_de/ht-broschure-d_02-2023-web.pdf&file=files/hc/pdf/pdf_de/ht-broschure-d_03-2023-web.pdf},{HUB=0.41}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
ARTBEZ
Article description
ⁿ/ₐ
FK
Strength Class
ⁿ/ₐ
BS
Coating
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[Zoll]
D
Outer diameter
[인치]
H
Height
[인치]
DBA
Quantity Pressure Bolts
[ST]
DBSW
Socket Size Pressure Bolts
[mm]
SD
Diameter Washer
[인치]
SH
Washer Thickness
[인치]
SMH
Tension Nut Total height
[인치]
SMHUB
Tension Nut Tensioning Stroke
[인치]
DM
Torque nominal
[lbft]
VNOM
Nominal Preload Force
[lbs]
VMAX
Maximum Preload Force
[lbs]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
HEICO-TEC HTM-1-14'' UN/C...
226210067001999
HTM-1-14'' UN/CH-001
CH
blank
1''
14UN
1.97
0.94
8
7
1.93
0.16
1.65
0.20
13
46100
59600
0.36
HEICO-TEC HTM-1-12'' UN/C...
226210065001999
HTM-1-12'' UN/CH-001
CH
blank
1''
12UN
1.97
0.94
8
7
1.93
0.16
1.65
0.20
13
46100
59600
0.36
HEICO-TEC HTM-1-8'' UN/CH...
226210061001999
HTM-1-8'' UN/CH-001
CH
blank
1''
8UN
1.97
0.94
8
7
1.93
0.16
1.65
0.20
13
46100
59600
0.36
HEICO-TEC HTM-1 1/8''-12 ...
226210365001999
HTM-1 1/8''-12 UN/CH-001
CH
blank
1 1/8''
12UN
2.20
1.10
9
8
2.17
0.16
1.91
0.22
18
56200
75300
0.54
HEICO-TEC HTM-1 1/8''-8 U...
226210361001999
HTM-1 1/8''-8 UN/CH-001
CH
blank
1 1/8''
8UN
2.20
1.10
9
8
2.17
0.16
1.91
0.22
18
56200
75300
0.54
HEICO-TEC HTM-1 1/8''-7 U...
226210360001999
HTM-1 1/8''-7 UN/CH-001
CH
blank
1 1/8''
7UN
2.20
1.10
9
8
2.17
0.16
1.91
0.22
18
56200
75300
0.54
HEICO-TEC HTM-1 1/4''-12 ...
226210665001999
HTM-1 1/4''-12 UN/CH-001
CH
blank
1 1/4''
12UN
2.32
1.10
10
8
2.28
0.16
1.91
0.22
20
70800
95500
0.65
HEICO-TEC HTM-1 1/4'''-8 ...
226210661001999
HTM-1 1/4'''-8 UN/CH-001
CH
blank
1 1/4''
8UN
2.32
1.10
10
8
2.28
0.16
1.91
0.22
20
70800
95500
0.65
HEICO-TEC HTM-1 1/4''-7 U...
226210660001999
HTM-1 1/4''-7 UN/CH-001
CH
blank
1 1/4''
7UN
2.32
1.10
10
8
2.28
0.16
1.91
0.22
20
70800
95500
0.65
HEICO-TEC HTM-1 3/8''-12 ...
226210965001999
HTM-1 3/8''-12 UN/CH-001
CH
blank
1 3/8''
12UN
2.72
1.38
7
10
2.68
0.20
2.36
0.30
44
85400
114600
1.02
HEICO-TEC HTM-1 3/8''-8 U...
226210961001999
HTM-1 3/8''-8 UN/CH-001
CH
blank
1 3/8''
8UN
2.72
1.38
7
10
2.68
0.20
2.36
0.30
44
85400
114600
1.02
HEICO-TEC HTM-1 3/8''-6 U...
226210959001999
HTM-1 3/8''-6 UN/CH-001
CH
blank
1 3/8''
6UN
2.72
1.38
7
10
2.68
0.20
2.36
0.30
44
85400
114600
1.02
HEICO-TEC HTM-1 1/2''-12 ...
226211265001999
HTM-1 1/2''-12 UN/CH-001
CH
blank
1 1/2'''
12UN
2.83
1.38
8
10
2.76
0.20
2.36
0.30
47
103400
139300
1.11
HEICO-TEC HTM-1 1/2''-8 U...
226211261001999
HTM-1 1/2''-8 UN/CH-001
CH
blank
1 1/2''
8UN
2.83
1.38
8
10
2.76
0.20
2.36
0.30
47
103400
139300
1.11
HEICO-TEC HTM-1 1/2''-6 U...
226211259001999
HTM-1 1/2''-6 UN/CH-001
CH
blank
1 1/2''
6UN
2.83
1.38
8
10
2.76
0.20
2.36
0.30
47
103400
139300
1.11
HEICO-TEC HTM-1 5/8''-12 ...
226211565001999
HTM-1 5/8''-12 UN/CH-001
CH
blank
1 5/8''
12UN
2.95
1.38
9
10
2.91
0.20
2.36
0.30
50
123600
164000
0.00
HEICO-TEC HTM-1 5/8''-8 U...
226211561001999
HTM-1 5/8''-8 UN/CH-001
CH
blank
1 5/8''
8UN
2.95
1.38
9
10
2.91
0.20
2.36
0.30
50
123600
164000
0.00
HEICO-TEC HTM-1 5/8''-6 U...
226211559001999
HTM-1 5/8''-6 UN/CH-001
CH
blank
1 5/8''
6UN
2.95
1.38
9
10
2.91
0.20
2.36
0.30
50
123600
164000
0.00
HEICO-TEC HTM-1 3/4''-12 ...
226211865001999
HTM-1 3/4''-12 UN/CH-001
CH
blank
1 3/4''
12UN
3.31
1.65
8
12
3.27
0.24
2.85
0.37
74
138200
187600
1.79
HEICO-TEC HTM-1 3/4''-8 U...
226211861001999
HTM-1 3/4''-8 UN/CH-001
CH
blank
1 3/4''
8UN
3.31
1.65
8
12
3.27
0.24
2.85
0.37
74
138200
187600
1.79
HEICO-TEC HTM-1 3/4''-5 U...
226211858001999
HTM-1 3/4''-5 UN/CH-001
CH
blank
1 3/4''
5UN
3.31
1.65
8
12
3.27
0.24
2.85
0.37
74
138200
187600
1.79
HEICO-TEC HTM-1 7/8''-12 ...
226212165001999
HTM-1 7/8''-12 UN/CH-001
CH
blank
1 7/8''
12UN
3.43
1.65
9
12
3.39
0.24
2.85
0.37
77
162900
219100
0.00
HEICO-TEC HTM-1 7/8''-8 U...
226212161001999
HTM-1 7/8''-8 UN/CH-001
CH
blank
1 7/8'
8UN
3.43
1.65
9
12
3.39
0.24
2.85
0.37
77
162900
219100
0.00
HEICO-TEC HTM-1 7/8''-6 U...
226212159001999
HTM-1 7/8''-6 UN/CH-001
CH
blank
1 7/8''
6UN
3.43
1.65
9
12
3.39
0.24
2.85
0.37
77
162900
219100
0.00
HEICO-TEC HTM-2''-12 UN/C...
226212465001999
HTM-2''-12 UN/CH-001
CH
blank
2''
12UN
3.58
1.65
10
12
3.50
0.24
2.85
0.37
77
182000
247200
2.04
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성