피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
Türkçe
English (United States)
품질보증 정보
카탈로그: Le GROUPE HEICO
생성됨: 04.03.2013
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
Le GROUPE HEICO
HEICO-TEC® Ecrou Tensionneur Classe DH Brut
Le GROUPE HEICO
HEICO-TEC® Systèmes Tensionneurs
HEICO-TEC® Écrous Tensionneurs
HEICO-TEC® Écrous Tensionneurs Impériales
HEICO-TEC® Écrou Tensionneur Dimensions Impériales Classe DH
Powered by
CAD모델 선택
{heico/heico_tec/htm/unc/serie_dh/htm_un_dh_blank_asmtab.prj},{NB=226312465001999(0.37)},{CNSORDERNO=226312465001999},{D1=2.0000},{PX=0.0830},{D=3.86},{H=1.97},{DBA=11},{DBSW=14},{SD=3.82},{SH=0.31},{SMH=3.31},{SMHUB=0.37},{DM=111},{VNOM=247200},{VMAX=328100},{CNSMASSEXACT=3.05},{FK=DH},{BS=blank},{M=2''},{MM=2''-12 UN},{P=12UN},{PPATH=../../../assemblies/htm_un_dh_asmtpl.prj},{INFO=PDF Info},{INFOPATHDE=https://www.heico-group.com/de/downloads/?file=files/hc/pdf/pdf_de/ht-broschure-d_02-2023-web.pdf&file=files/hc/pdf/pdf_de/ht-broschure-d_03-2023-web.pdf},{HUB=0.37}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Référence
ⁿ/ₐ
ARTBEZ
Description article
ⁿ/ₐ
FK
Classe de qualité
ⁿ/ₐ
BS
Revêtement
ⁿ/ₐ
M
Filetage
ⁿ/ₐ
P
pas
[Zoll]
D
Diamètre extérieur
[Pouce]
H
Hauteur
[Pouce]
DBA
Nombre de vis de pression
[ST]
DBSW
Taille de la douille
[mm]
SD
Diamètre de la rondelle
[Pouce]
SH
Épaisseur de la rondelle
[Pouce]
SMH
Hauteur totale du tensionneur
[Pouce]
SMHUB
Course du tensionneur
[Pouce]
DM
Couple nominal
[lbft]
VNOM
Précharge nominale
[lbs]
VMAX
Précharge maximum
[lbs]
CNSMASSEXACT
Poids
[kg]
HEICO-TEC HTM-1''-14 UN/D...
226310067001999
HTM-1''-14 UN/DH-001
DH
blank
1''
14UN
1.97
0.94
12
7
1.93
0.16
1.65
0.20
13
60700
79800
0.39
HEICO-TEC HTM-1''-12 UN/D...
226310065001999
HTM-1''-12 UN/DH-001
DH
blank
1''
12UN
1.97
0.94
12
7
1.93
0.16
1.65
0.20
13
60700
79800
0.39
HEICO-TEC HTM-1''-8 UN/DH...
226310061001999
HTM-1''-8 UN/DH-001
DH
blank
1''
8UN
1.97
0.94
12
7
1.93
0.16
1.65
0.20
13
60700
79800
0.39
HEICO-TEC HTM-1 1/8''-12 ...
226310365001999
HTM-1 1/8''-12 UN/DH-001
DH
blank
1''
12UN
2.20
1.10
12
8
2.17
0.16
1.91
0.22
18
74200
100000
0.00
HEICO-TEC HTM-1 1/8''-8 U...
226310361001999
HTM-1 1/8''-8 UN/DH-001
DH
blank
1''
8UN
2.20
1.10
12
8
2.17
0.16
1.91
0.22
18
74200
100000
0.00
HEICO-TEC HTM-1 1/8''-7 U...
226310360001999
HTM-1 1/8''-7 UN/DH-001
DH
blank
1 1/8''
7UN
2.20
1.10
12
8
2.17
0.16
1.91
0.22
18
74200
100000
0.00
HEICO-TEC HTM-1 1/4''-12 ...
226310665001999
HTM-1 1/4''-12 UN/DH-001
DH
blank
1 1/4''
12UN
2.60
1.30
8
10
2.56
0.20
2.20
0.30
43
96900
127000
0.88
HEICO-TEC HTM-1 1/4''-8 U...
226310661001999
HTM-1 1/4''-8 UN/DH-001
DH
blank
1 1/4''
8UN
2.60
1.30
8
10
2.56
0.20
2.20
0.30
43
96900
127000
0.88
HEICO-TEC HTM-1 1/4''-7 U...
226310660001999
HTM-1 1/4''-7 UN/DH-001
DH
blank
1 1/4''
7UN
2.60
1.30
8
10
2.56
0.20
2.20
0.30
43
96900
127000
0.88
HEICO-TEC HTM-1 3/8''-12 ...
226310965001999
HTM-1 3/8''-12 UN/DH-001
DH
blank
1 3/8''
12UN
2.72
1.38
10
10
2.68
0.20
2.36
0.30
41
113500
151700
1.06
HEICO-TEC HTM-1 3/8''-8 U...
226310961001999
HTM-1 3/8''-8 UN/DH-001
DH
blank
1 3/8''
8UN
2.72
1.38
10
10
2.68
0.20
2.36
0.30
41
113500
151700
1.06
HEICO-TEC HTM-1 3/8''-6 U...
226310959001999
HTM-1 3/8''-6 UN/DH-001
DH
blank
1 3/8''
6UN
2.72
1.38
10
10
2.68
0.20
2.36
0.30
41
113500
151700
1.06
HEICO-TEC HTM-1 1/2''-12 ...
226311265001999
HTM-1 1/2''-12 UN/DH-001
DH
blank
1 1/2''
12UN
2.83
1.38
12
10
2.80
0.20
2.36
0.30
41
139300
184300
1.15
HEICO-TEC HTM-1 1/2''-8 U...
226311261001999
HTM-1 1/2''-8 UN/DH-001
DH
blank
1 1/2''
8UN
2.83
1.38
12
10
2.80
0.20
2.36
0.30
41
139300
184300
1.15
HEICO-TEC HTM-1 1/2''-6 U...
226311259001999
HTM-1 1/2''-6 UN/DH-001
DH
blank
1 1/2''
6UN
2.83
1.38
12
10
2.80
0.20
2.36
0.30
41
139300
184300
1.15
HEICO-TEC HTM-1 5/8''-12 ...
226311565001999
HTM-1 5/8''-12 UN/DH-001
DH
blank
1 5/8''
12UN
3.19
1.57
10
12
3.15
0.24
2.70
0.37
70
164000
220200
0.00
HEICO-TEC HTM-1 5/8''-8 U...
226311561001999
HTM-1 5/8''-8 UN/DH-001
DH
blank
1 5/8''
8UN
3.19
1.57
10
12
3.15
0.24
2.70
0.37
70
164000
220200
0.00
HEICO-TEC HTM-1 5/8''-6 U...
226311559001999
HTM-1 5/8''-6 UN/DH-001
DH
blank
1 5/8''
6UN
3.19
1.57
10
12
3.15
0.24
2.70
0.37
70
164000
220200
0.00
HEICO-TEC HTM-1 3/4''-12 ...
226311865001999
HTM-1 3/4''-12 UN/DH-001
DH
blank
1 3/4''
12UN
3.31
1.65
11
12
3.27
0.24
2.85
0.37
72
186500
249400
1.86
HEICO-TEC HTM-1 3/4''-8 U...
226311861001999
HTM-1 3/4''-8 UN/DH-001
DH
blank
1 3/4''
8UN
3.31
1.65
11
12
3.27
0.24
2.85
0.37
72
186500
249400
1.86
HEICO-TEC HTM-1 3/4''-5 U...
226311858001999
HTM-1 3/4''-5 UN/DH-001
DH
blank
1 3/4''
5UN
3.31
1.65
11
12
3.27
0.24
2.85
0.37
72
186500
249400
1.86
HEICO-TEC HTM-1 7/8''-12 ...
226312165001999
HTM-1 7/8''-12 UN/DH-001
DH
blank
1 7/8''
12UN
3.43
1.65
12
12
3.39
0.24
2.85
0.37
77
218000
291000
0.00
HEICO-TEC HTM-1 7/8''-8 U...
226312161001999
HTM-1 7/8''-8 UN/DH-001
DH
blank
1 7/8''
8UN
3.43
1.65
12
12
3.39
0.24
2.85
0.37
77
218000
291000
0.00
HEICO-TEC HTM-1 7/8''-6 U...
226312159001999
HTM-1 7/8''-6 UN/DH-001
DH
blank
1 7/8''
6UN
3.43
1.65
12
12
3.39
0.24
2.85
0.37
77
218000
291000
0.00
HEICO-TEC HTM-2''-12 UN/D...
226312465001999
HTM-2''-12 UN/DH-001
DH
blank
2''
12UN
3.86
1.97
11
14
3.82
0.31
3.31
0.37
111
247200
328100
3.05
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성