您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
HECCJ - 万向型-中载-橡胶脚轮
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
36-脚轮
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t96/jiaolun_1738_1_asmtab.prj},{NB=HECCJ100-R},{CODE=HECCJ},{SUB=Universal type},{BODYMAT=SPCC},{BODYSUR=Galvanized},{D=100},{WHEMAT=R},{ROT=yes},{WHE=yes},{H=128.0},{A=105},{C=85},{F1=82.5},{F2=70},{G1=62.5},{G2=50},{DD=9.0},{B=30.0},{E=40.0},{RR=90.0},{LOAD=1000},{WEI=900},{PPATH=jiaolun_1738-1/jiaolun_1738_1_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
SUB
主体类型
ⁿ/ₐ
BODYMAT
主体材质
ⁿ/ₐ
BODYSUR
主体的表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
ROT
回转部轴承
ⁿ/ₐ
WHE
轮部轴承
ⁿ/ₐ
H
[mm]
A
[mm]
C
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
G1
[mm]
G2
[mm]
DD
d
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
RR
r
[mm]
LOAD
容许负载
[N]
WEI
重量
[g]
HECCJ75-R
HECCJ
万向型
SPCC
镀锌
75
有
有
97.0
84
72
64.3
60
54.0
50
8.5
25.0
32.5
70.0
700
485
HECCJ100-R
HECCJ
万向型
SPCC
镀锌
100
有
有
128.0
105
85
82.5
70
62.5
50
9.0
30.0
40.0
90.0
1000
900
HECCJ125-R
HECCJ
万向型
SPCC
镀锌
125
有
有
152.5
105
85
82.5
70
62.5
50
9.0
37.5
47.0
107.5
1200
1250
HECCJ150-R
HECCJ
万向型
SPCC
镀锌
150
有
有
187.0
135
105
110.0
100
85.0
75
11.0
40.0
68.0
143.0
1600
2350
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表