카탈로그: MOVET
생성됨: 03.08.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MOVET
Heavy duty line - Solid base Ø140-160
MOVET
Leveling Feet
Stainless Steel / Solid
Spindle Diameter M24
Base Diameter 131-230mm
Powered by
CAD모델 선택
{movet/maschinenfuesse/edelstahl_massiv/durchmesser_spindel_m24/durchmesserbereich_fussplatte_131_230mm/heavy_duty_line_solid_base_asmtab.prj},{NB=MOVET+45810950(hoch0)},{TYP=45810950},{BESTNR=4061408098606},{LODLEVEL=hoch},{ANG=0.0},{BES=M24x125},{A=49},{B=125},{D=160},{CH=20},{F=M24},{M=24},{G=26},{H=174},{H1=0},{SL=60000},{INFO=Download-Link},{TYPX=10950},{ANGX=0,[-15:15]},{VER=2},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/10934_10975.pdf},{PPATH=../../edelstahl_maschinenfuesse/heavy_duty_parts/heavy_duty_line_solid_base_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
BES
Description
ⁿ/ₐ
A
Minimum installation height machine-bottom
[mm]
B
Usable thread lenght
[mm]
D
Ø-Base
[mm]
CH
Regulation key
[mm]
F
Ø-Thread
ⁿ/ₐ
G
H-Height base
[mm]
H
H-Total height
[mm]
H1
H-Total height
[mm]
SL
Maschine foot load
[N]
MOVET+4061408084906
45810904
4061408084906
M24x75
49
75
140
20
M24
26
124
0
60000
MOVET+4061408084913
45810906
4061408084913
M24x100
49
100
140
20
M24
26
149
0
60000
MOVET+4061408084920
45810908
4061408084920
M24x125
49
125
140
20
M24
26
174
0
60000
MOVET+4061408072965
45810910
4061408072965
M24x150
49
150
140
20
M24
26
199
0
60000
MOVET+4061408072958
45810912
4061408072958
M24x175
49
175
140
20
M24
26
224
0
60000
MOVET+4061408072941
45810914
4061408072941
M24x200
49
200
140
20
M24
26
249
0
60000
MOVET+4061408072897
45810905
4061408072897
M24x75
49
75
140
20
M24
26
124
127
60000
MOVET+4061408072880
45810907
4061408072880
M24x100
49
100
140
20
M24
26
149
152
60000
MOVET+4061408034529
45810909
4061408034529
M24x125
49
125
140
20
M24
26
174
177
60000
MOVET+4061408072903
45810911
4061408072903
M24x150
49
150
140
20
M24
26
199
202
60000
MOVET+4061408072910
45810913
4061408072910
M24x175
49
175
140
20
M24
26
224
227
60000
MOVET+4061408072934
45810915
4061408072934
M24x200
49
200
140
20
M24
26
249
252
60000
MOVET+4061408098569
45810946
4061408098569
M24x75
49
75
160
20
M24
26
124
0
60000
MOVET+4061408098583
45810948
4061408098583
M24x100
49
100
160
20
M24
26
149
0
60000
MOVET+4061408098606
45810950
4061408098606
M24x125
49
125
160
20
M24
26
174
0
60000
MOVET+4061408098620
45810952
4061408098620
M24x150
49
150
160
20
M24
26
199
0
60000
MOVET+4061408098651
45810954
4061408098651
M24x175
49
175
160
20
M24
26
224
0
60000
MOVET+4061408098668
45810956
4061408098668
M24x200
49
200
160
20
M24
26
249
0
60000
MOVET+4061408098552
45810947
4061408098552
M24x75
49
75
160
20
M24
26
124
127
60000
MOVET+4061408098576
45810949
4061408098576
M24x100
49
100
160
20
M24
26
149
152
60000
MOVET+4061408098590
45810951
4061408098590
M24x125
49
125
160
20
M24
26
174
177
60000
MOVET+4061408098613
45810953
4061408098613
M24x150
49
150
160
20
M24
26
199
202
60000
MOVET+4061408098637
45810955
4061408098637
M24x175
49
175
160
20
M24
26
224
227
60000
MOVET+4061408098644
45810957
4061408098644
M24x200
49
200
160
20
M24
26
249
252
60000
MOVET+4061408071180
45811478/24
4061408071180
M24x100
38
100
159
20
M24
23
138
0
60000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성