카탈로그: Harcourt
생성됨: 16.07.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Harcourt
HDPM - Diamond Pins Metric
Harcourt
Locators
Diamond Pins
Powered by
CAD모델 선택
{harcourt/locators/diamond_pins/hdpm.prj},{NB=HDPXM-6},{XYZ=X},{A=6},{XMAX=5.982},{XMIN=5.974},{XT=5.982-5.974},{YMAX=5.961},{YMIN=5.954},{YT=5.961-5.954},{ZMAX=5.923},{ZMIN=5.916},{ZT=5.923-5.916},{B=5},{BB=5.009-5.004},{BMAX=5.009},{BMIN=5.004},{C=9},{D=1.6},{E=2},{F=19}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ON
Ordering Number
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FIN
Finish
ⁿ/ₐ
A
Head Dia. - Nom.
[mm]
AA
Head Dia. - Act.
[mm]
B
Shank Dia. - Nom.
[mm]
BB
Shank Dia. - Act.
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
HDPXM-6
HDPXM-6
1144 Steel, Heat Treated ...
Black Oxide
6
5.982-5.974
5
5.009-5.004
9
1.6
2
19
HDPXM-8
HDPXM-8
1144 Steel, Heat Treated ...
Black Oxide
8
7.983-7.976
6
6.007-6.002
10
2.0
2
22
HDPXM-10
HDPXM-10
1144 Steel, Heat Treated ...
Black Oxide
10
9.982-9.975
8
8.009-8.004
13
2.4
3
25
HDPXM-12
HDPXM-12
1144 Steel, Heat Treated ...
Black Oxide
12
11.981-11.974
10
10.008-10.003
17
3.2
4
35
HDPXM-14
HDPXM-14
1144 Steel, Heat Treated ...
Black Oxide
14
13.975-13.962
12
12.007-12.002
19
3.6
5
38
HDPXM-16
HDPXM-16
1144 Steel, Heat Treated ...
Black Oxide
16
15.974-15.961
14
14.008-14.003
21
4.0
6
45
HDPXM-18
HDPXM-18
1144 Steel, Heat Treated ...
Black Oxide
18
17.976-17.963
16
16.007-16.002
23
4.4
6
51
HDPXM-20
HDPXM-20
1144 Steel, Heat Treated ...
Black Oxide
20
19.975-19.962
18
18.026-18.014
28
5.2
7
57
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성