目錄: MAMMUT
Created: 18.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
MAMMUT
HC80 - HC80 High Performance
MAMMUT
HC·HT High Performance
HC High Performance开放式,两侧均可打开
Powered by
CAD模型選擇
{mammut/hc_ht_high_performance_series/hc_open_snap_open_from_both_sides/hc80_asmtab.prj},{NB=HC80.275.R150-10Link+HC800S.12.A1(POS0)},{TYPE=HC80},{HI=80},{HA=108},{BI=275},{BA=325},{BR=150},{PITCH=90},{MUFW=68.0},{MUL=6.0},{WTSI=},{SN=10},{POS=0},{IOMB=1},{CIM=A1},{MESP=},{WEIGHT=7.52},{HC=},{WTATH=},{JL=62.50},{JTC=100},{PPATH=hc80/assemblies/hc80_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
HI
内高 hi
[mm]
HA
外高 ha
[mm]
BI
内宽 Bi
[mm]
BA
外宽 Ba
[mm]
PITCH
节距 P
[mm]
MUFW
最大架空负载
[kg/m]
MUL
最大架空长度
[m]
LENGTH
长度
[mm]
LS
LS : 有效行程
[mm]
H
安装高度 (架空应用)
[mm]
D
退回极限位置时最小距离 (架空应用)
[mm]
K
π*R+安全余量 (架空应用)
[mm]
H1
接头安装高度 (滑行应用)
[mm]
D1
退回极限位置时最小距离 (滑行应用)
[mm]
K1
π*R+安全余量 (滑行应用)
[mm]
C
允许偏移行程中点距离
[mm]
NL
滑行时移动端拖链反装节数
ⁿ/ₐ
WEIGHT
重量
[kg/m]
MBN
接头代码
ⁿ/ₐ
JL
卡扣定位距离
[mm]
JTC
接头长度
[mm]
HC80.100.R150-10Link+HC80...
HC80
80
108
100
150
90
68.0
6.0
900
490.00
408
294
655
245
505
900
190
2
6.20
HC800S.12.A1
62.50
100
HC80.125.R150-10Link+HC80...
HC80
80
108
125
175
90
68.0
6.0
900
490.00
408
294
655
245
505
900
190
2
6.42
HC800S.12.A1
62.50
100
HC80.150.R150-10Link+HC80...
HC80
80
108
150
200
90
68.0
6.0
900
490.00
408
294
655
245
505
900
190
2
6.60
HC800S.12.A1
62.50
100
HC80.175.R150-10Link+HC80...
HC80
80
108
175
225
90
68.0
6.0
900
490.00
408
294
655
245
505
900
190
2
6.78
HC800S.12.A1
62.50
100
HC80.200.R150-10Link+HC80...
HC80
80
108
200
250
90
68.0
6.0
900
490.00
408
294
655
245
505
900
190
2
6.96
HC800S.12.A1
62.50
100
HC80.225.R150-10Link+HC80...
HC80
80
108
225
275
90
68.0
6.0
900
490.00
408
294
655
245
505
900
190
2
7.12
HC800S.12.A1
62.50
100
HC80.250.R150-10Link+HC80...
HC80
80
108
250
300
90
68.0
6.0
900
490.00
408
294
655
245
505
900
190
2
7.30
HC800S.12.A1
62.50
100
HC80.275.R150-10Link+HC80...
HC80
80
108
275
325
90
68.0
6.0
900
490.00
408
294
655
245
505
900
190
2
7.52
HC800S.12.A1
62.50
100
HC80.300.R150-10Link+HC80...
HC80
80
108
300
350
90
68.0
6.0
900
490.00
408
294
655
245
505
900
190
2
7.63
HC800S.12.A1
62.50
100
HC80.350.R150-10Link+HC80...
HC80
80
108
350
400
90
68.0
6.0
900
490.00
408
294
655
245
505
900
190
2
7.97
HC800S.12.A1
62.50
100
HC80.375.R150-10Link+HC80...
HC80
80
108
375
425
90
68.0
6.0
900
490.00
408
294
655
245
505
900
190
2
8.14
HC800S.12.A1
62.50
100
HC80.400.R150-10Link+HC80...
HC80
80
108
400
450
90
68.0
6.0
900
490.00
408
294
655
245
505
900
190
2
8.32
HC800S.12.A1
62.50
100
HC80.425.R150-10Link+HC80...
HC80
80
108
425
475
90
68.0
6.0
900
490.00
408
294
655
245
505
900
190
2
8.48
HC800S.12.A1
62.50
100
HC80.450.R150-10Link+HC80...
HC80
80
108
450
500
90
68.0
6.0
900
490.00
408
294
655
245
505
900
190
2
8.70
HC800S.12.A1
62.50
100
HC80.475.R150-10Link+HC80...
HC80
80
108
475
525
90
68.0
6.0
900
490.00
408
294
655
245
505
900
190
2
8.91
HC800S.12.A1
62.50
100
HC80.500.R150-10Link+HC80...
HC80
80
108
500
550
90
68.0
6.0
900
490.00
408
294
655
245
505
900
190
2
9.12
HC800S.12.A1
62.50
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表