카탈로그: MAMMUT
생성됨: 18.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MAMMUT
HC45 - HC45 High Performance
MAMMUT
HC·HT High Performance
HC High Performance Open snap-open from both sides
Powered by
CAD모델 선택
{mammut/hc_ht_high_performance_series/hc_open_snap_open_from_both_sides/hc45_asmtab.prj},{NB=HC45.162.R075-10Link+HC450.162.12(POS0)},{TYPE=HC45},{HI=45},{HA=66},{BI=162},{BA=188},{BR=75},{PITCH=70},{MUFW=38.0},{MUL=3.9},{WTSI=},{SN=10},{POS=0},{IOMB=1},{CPO=},{MESP=},{WEIGHT=2.65},{HC=},{WTATH=},{JL=62.50},{JTC=83},{PPATH=hc45/assemblies/hc45_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
HI
Inner height
[mm]
HA
Outer height
[mm]
BI
Inner width
[mm]
BA
Outer width
[mm]
PITCH
Pitch
[mm]
MUFW
Max unsupported fill weight
[kg/m]
MUL
Max unsupported length
[m]
LENGTH
Length
[mm]
LS
LS : Effective itinerary
[mm]
H
Clearance height (Unsupported)
[mm]
D
Overlength (Unsupported)
[mm]
K
π*R+*Safety* (Unsupported)
[mm]
H1
Mounting height (Gliding)
[mm]
D1
Overlength (Gliding)
[mm]
K1
π*R+*Safety* (Gliding)
[mm]
C
Offset fixed point
[mm]
NL
Number of reversed links near
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg/m]
HC45.050.R075-10Link+HC45...
HC45
45
66
50
76
70
38.0
3.9
700
640.00
216
178
380
150
178
380
0
0
2.03
HC45.068.R075-10Link+HC45...
HC45
45
66
68
94
70
38.0
3.9
700
640.00
216
178
380
150
178
380
0
0
2.16
HC45.075.R075-10Link+HC45...
HC45
45
66
75
101
70
38.0
3.9
700
640.00
216
178
380
150
178
380
0
0
2.16
HC45.100.R075-10Link+HC45...
HC45
45
66
100
126
70
38.0
3.9
700
640.00
216
178
380
150
178
380
0
0
2.29
HC45.112.R075-10Link+HC45...
HC45
45
66
112
138
70
38.0
3.9
700
640.00
216
178
380
150
178
380
0
0
2.35
HC45.117.R075-10Link+HC45...
HC45
45
66
117
143
70
38.0
3.9
700
640.00
216
178
380
150
178
380
0
0
2.38
HC45.125.R075-10Link+HC45...
HC45
45
66
125
151
70
38.0
3.9
700
640.00
216
178
380
150
178
380
0
0
2.41
HC45.150.R075-10Link+HC45...
HC45
45
66
150
176
70
38.0
3.9
700
640.00
216
178
380
150
178
380
0
0
2.59
HC45.162.R075-10Link+HC45...
HC45
45
66
162
188
70
38.0
3.9
700
640.00
216
178
380
150
178
380
0
0
2.65
HC45.175.R075-10Link+HC45...
HC45
45
66
175
201
70
38.0
3.9
700
640.00
216
178
380
150
178
380
0
0
2.72
HC45.200.R075-10Link+HC45...
HC45
45
66
200
226
70
38.0
3.9
700
640.00
216
178
380
150
178
380
0
0
2.87
HC45.225.R075-10Link+HC45...
HC45
45
66
225
251
70
38.0
3.9
700
640.00
216
178
380
150
178
380
0
0
2.99
HC45.250.R075-10Link+HC45...
HC45
45
66
250
276
70
38.0
3.9
700
640.00
216
178
380
150
178
380
0
0
3.15
HC45.262.R075-10Link+HC45...
HC45
45
66
262
288
70
38.0
3.9
700
640.00
216
178
380
150
178
380
0
0
3.20
HC45.275.R075-10Link+HC45...
HC45
45
66
275
301
70
38.0
3.9
700
640.00
216
178
380
150
178
380
0
0
3.28
HC45.300.R075-10Link+HC45...
HC45
45
66
300
326
70
38.0
3.9
700
640.00
216
178
380
150
178
380
0
0
3.44
HC45.350.R075-10Link+HC45...
HC45
45
66
350
376
70
38.0
3.9
700
640.00
216
178
380
150
178
380
0
0
3.70
HC45.400.R075-10Link+HC45...
HC45
45
66
400
426
70
38.0
3.9
700
640.00
216
178
380
150
178
380
0
0
3.96
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
HC35 - HC35 High Performance
MAMMUT
30.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성