目錄: 安昂商城 - FA工厂自动化零件
Created: 18.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
安昂商城 - FA工厂自动化零件
hbb24
安昂商城 - FA工厂自动化零件
FA工厂自动化零件
滚珠丝杆支座组件
HBB24 丝杆支座组件 长型 整合型传动座
Powered by
CAD模型選擇
{vipdo/fagongchangzidonghua/gunzhusigang/hbb24/hbb24.prj},{NB=HBB24-d15-F60-h28},{CODE=HBB24},{LX1=A},{LX2=A1},{CZ1=ZT},{BMCL1=FH},{DD=15},{F=60},{HH=28},{Z=6},{B=70},{P=54},{P1=58},{E1=15},{S=6.6},{Q=11},{H=48},{H1=33},{W1=40},{T1=22},{T2=6},{T3=36},{T4=10},{M1=15}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
ⁿ/ₐ
LX1
类型
ⁿ/ₐ
LX2
类型
ⁿ/ₐ
CZ1
材质①③④⑥
ⁿ/ₐ
BMCL1
表面处理①③④⑥
ⁿ/ₐ
DD
d(适用丝杆直径)
[mm]
HH
中心高
[mm]
DJLX
适用电机类型
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
PCD
[mm]
M
[mm]
Z
[mm]
B
[mm]
P
[mm]
P1
[mm]
L
[mm]
J
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
S
[mm]
E2
[mm]
Q
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
W1
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
T4
[mm]
M1
[mm]
HBB24-d15-F60-h28
HBB24
整合型传动座
长型
铸铁
发黑
15
28
伺服电机
50.0
70.0
5
6
70
54
58
98
89
77
15
6.6
32
11
48
33
40
22
6
36
10
15
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表