目錄: 安昂商城 - FA工厂自动化零件
Created: 18.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
安昂商城 - FA工厂自动化零件
hbb22
安昂商城 - FA工厂自动化零件
FA工厂自动化零件
滚珠丝杆支座组件
HBB22 丝杆支座组件 宽型 整合型传动座
Powered by
CAD模型選擇
{vipdo/fagongchangzidonghua/gunzhusigang/hbb22/hbb22.prj},{NB=HBB22-d15-F60-h30},{CODE=HBB22},{LX1=A},{LX2=A1},{CZ1=ZT},{BMCL1=FH},{DD=15},{F=60},{HH=30},{Z=6},{B=80},{P=60},{J=97},{E1=46},{S=11},{Q=17},{W1=40},{T1=22},{T2=6},{T3=36},{T4=10},{M1=15}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
ⁿ/ₐ
LX1
类型
ⁿ/ₐ
LX2
类型
ⁿ/ₐ
CZ1
材质①③④⑥
ⁿ/ₐ
BMCL1
表面处理①③④⑥
ⁿ/ₐ
DD
d(适用丝杆直径)
ⁿ/ₐ
DJLX
适用电机类型
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
PCD
[mm]
M
[mm]
Z
[mm]
B
[mm]
P
[mm]
L
[mm]
J
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
S
[mm]
Q
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
W1
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
T4
[mm]
M1
[mm]
HBB22-d15-F60-h30
HBB22
整合型传动座
宽型
铸铁
发黑
15
伺服电机
50.0
70.0
5
6
80
60
98
97
38.5
46
11
17
50
35
40
22
6
36
10
15
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表