目錄: 安昂商城 - FA工厂自动化零件
Created: 18.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
安昂商城 - FA工厂自动化零件
HAV31-35
安昂商城 - FA工厂自动化零件
FA工厂自动化零件
滚珠丝杆支座组件
HAV 标准螺帽型 轴径25.导程5/10/25
Powered by
CAD模型選擇
{vipdo/fagongchangzidonghua/gunzhusigang/hav31-35/hav31-35-zpt.prj},{NB=HAV31-25-25-L300-F27-P10},{CODE=HAV31},{TYPES=Standard nut type},{AC=C7},{SL=S55C},{NL=SCM415H},{SRHT=High frequency quenching},{NHT=Carburizing quenching},{SS=56~62HRC},{NS=58~62HRC},{SDOSR=25},{LH=25},{L=300},{F=27},{P=10},{D=47},{A=96},{T=12},{T1=6},{D1=60},{D2=74},{H=47},{D3=6.6},{BR=3.9688},{BDOSR=21.5},{TD=Dextral},{NONL=2.5 laps, row 1},{AE=Under. 05},{CKN=9.30},{C0KN=22.7},{BE=Circular flange/square},{RSH=HAB01/HAB41},{RSFSR=HAB11/HAB31},{ZH=NA},{PPATH=hav31-35-0.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CNSORDERNO
规格型号
ⁿ/ₐ
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPES
类型
ⁿ/ₐ
AC
精度等级
ⁿ/ₐ
SL
丝杆材质
ⁿ/ₐ
NL
螺帽材质
ⁿ/ₐ
SRHT
丝杆热处理
ⁿ/ₐ
NHT
螺帽热处理
ⁿ/ₐ
SS
丝杆硬度
ⁿ/ₐ
NS
螺帽硬度
ⁿ/ₐ
SDOSR
丝杆轴径
ⁿ/ₐ
LH
导程
ⁿ/ₐ
Y
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
T1
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
D3
ⁿ/ₐ
BR
滚珠直径
ⁿ/ₐ
BDOSR
丝杆底径
ⁿ/ₐ
TD
螺纹旋向
ⁿ/ₐ
NONL
螺母环圈数
ⁿ/ₐ
AE
轴向间隙
ⁿ/ₐ
CKN
基本额定负载动
ⁿ/ₐ
C0KN
基本额定负载静
ⁿ/ₐ
BE
支座形状
ⁿ/ₐ
RSH
推荐丝杆固定座
ⁿ/ₐ
RSFSR
推荐丝杆支撑座
ⁿ/ₐ
HAV31-25-5-L200-F27-P10
HAV31-25-5-L200-F27-P10
HAV31
标准螺帽型
C7
S55C
SCM415H
高频淬火
渗碳淬火
56~62HRC
58~62HRC
25
5
82
43
40
10
5
55
67
43
5.5
3.1750
21.8
右旋
2.5圈1列
0.03以下
6.60
18.7
圆法兰/方形
HAB01/HAB41
HAB11/HAB31
HAV31-25-10-L300-F27-P10
HAV31-25-10-L300-F27-P10
HAV31
标准螺帽型
C7
S55C
SCM415H
高频淬火
渗碳淬火
56~62HRC
58~62HRC
25
10
182
60
92
15
5
78
96
60
9.0
6.3500
20.3
右旋
2.5圈2列
0.07以下
27.50
76.3
圆法兰/方形
HAB01/HAB41
HAB11/HAB31
HAV31-25-25-L300-F27-P10
HAV31-25-25-L300-F27-P10
HAV31
标准螺帽型
C7
S55C
SCM415H
高频淬火
渗碳淬火
56~62HRC
58~62HRC
25
25
182
47
96
12
6
60
74
47
6.6
3.9688
21.5
右旋
2.5圈1列
0.05以下
9.30
22.7
圆法兰/方形
HAB01/HAB41
HAB11/HAB31
HAV35-25-5-L200-F27-P10
HAV35-25-5-L200-F27-P10
HAV35
标准螺帽型
C10
S55C
SCM415H
高频淬火
渗碳淬火
56~62HRC
58~62HRC
25
5
82
43
40
10
5
55
67
43
5.5
3.1750
21.8
右旋
2.5圈1列
0.10以下
6.60
18.7
圆法兰/方形
HAB01/HAB41
HAB11/HAB31
HAV35-25-10-L300-F27-P10
HAV35-25-10-L300-F27-P10
HAV35
标准螺帽型
C10
S55C
SCM415H
高频淬火
渗碳淬火
56~62HRC
58~62HRC
25
10
182
60
92
15
5
78
96
60
9.0
6.3500
20.3
右旋
2.5圈2列
0.20以下
27.50
76.3
圆法兰/方形
HAB01/HAB41
HAB11/HAB31
HAV35-25-25-L300-F27-P10
HAV35-25-25-L300-F27-P10
HAV35
标准螺帽型
C10
S55C
SCM415H
高频淬火
渗碳淬火
56~62HRC
58~62HRC
25
25
182
47
96
12
6
60
74
47
6.6
3.9688
21.5
右旋
2.5圈1列
0.12以下
9.30
22.7
圆法兰/方形
HAB01/HAB41
HAB11/HAB31
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
HAB51
安昂商城 - FA工厂自动化零件
26.01.2024
AIX - 滚珠丝杠支座组件-精密滚珠丝杠-标准螺帽型-轴径25导程5/10
仕瑞达3D电子目录
26.04.2022
W300SLM - Lead screw nuts
igus
13.09.2022
SFY - 滚珠丝杠SFY
HEFA
14.06.2024
AIS - 滚珠丝杠支座组件-精密滚珠丝杠-标准螺帽型-轴径20导程5/10/20-精度等级C5
仕瑞达3D电子目录
26.04.2022
C-MTSBHRC - 经济型 30度梯型丝杠用螺帽 - 加宽方型螺帽 -
Misumi
29.05.2023
A180SRI-01 - Lead screw nuts
igus
13.09.2022
DIN103-RDM-1GG-C35-RF-RG7-PA6.6 - 公制ISO梯形螺纹DIN103,左右单螺纹圆螺母
MÄDLER
26.04.2024
NSBR - 梯形丝杠螺母-滑块型
上隆SAMLO
23.03.2023
EK - Fixed side - Support unit
Melucci
09.05.2022
HAW35
安昂商城 - FA工厂自动化零件
26.01.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表