HAM31 - Hand wheel ??¡§¡§ back corrugated hand wheel
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J1-handle/handwheel/knob
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j1/ham31.prj},{NB=HAM31-D100},{CODE=HAM31},{TYPE=Axing},{CPM=S45C},{HBM=PF},{GMM=brass},{HTM=PF},{HTPM=S45C},{SUR=duxin},{D=100},{DD=12},{DD1=22},{L1=40.0},{M=6},{H=26.0},{HH=15},{HH1=15},{D1=40},{F=13.8},{S=4},{WEI=0.2},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
CPM
Coupling part material
ⁿ/ₐ
HBM
Handwheel body material
ⁿ/ₐ
GMM
Grip mounting material
ⁿ/ₐ
HTM
Grip material
ⁿ/ₐ
HTPM
Grip thread material
ⁿ/ₐ
SUR
Grip surface treatment
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
L1
[mm]
M
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
HH1
h1
[mm]
D1
[mm]
F
[mm]
S
[mm]
WEI
Reference weight (kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HAM31-D63
HAM31
Type A
S45C
PF
brass
PF
S45C
Galvanized
63
8
16
24.0
6
20.5
13
16
28
9.5
3
0.07
HAM31-D80
HAM31
Type A
S45C
PF
brass
PF
S45C
Galvanized
80
10
18
32.5
6
21.0
13
16
30
11.4
3
0.11
HAM31-D100
HAM31
Type A
S45C
PF
brass
PF
S45C
Galvanized
100
12
22
40.0
6
26.0
15
15
40
13.8
4
0.2
HAM31-D125
HAM31
Type A
S45C
PF
brass
PF
S45C
Galvanized
125
12
22
52.0
8
30.0
18
18
46
13.8
4
0.39
HAM31-D160
HAM31
Type A
S45C
PF
brass
PF
S45C
Galvanized
160
16
25
68.0
10
38.0
21
20
53
18.3
5
0.57
HAM31-D200
HAM31
Type A
S45C
PF
brass
PF
S45C
Galvanized
200
18
28
88.0
10
44.0
22
25
64
20.8
6
0.99
HAM31-D250
HAM31
Type A
S45C
PF
brass
PF
S45C
Galvanized
250
22
32
112.0
12
52.0
27
28
70
24.8
6
1.38
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성