카탈로그: VIPDO
생성됨: 18.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VIPDO
HAC61
VIPDO
fagongchangzidonghua
gunzhusigang
hac61
Powered by
CAD모델 선택
{vipdo/fagongchangzidonghua/gunzhusigang/hac61/hac61-zpt.prj},{NB=HAC61-8-1-L100},{CODE=HAC61},{TYPES=Standard nut type},{AC=C7},{SL=S55C},{NL=SCM415H},{SRHT=high frequency},{NHT=Carburizing quenching},{SS=58~62HRC},{NS=58~62HRC},{SDOSR=8},{LH=1},{L=100},{D=14},{A=16},{T=4},{D1=21},{D2=27},{H=18},{D3=3.4},{BR=0.8000},{NONL=4},{TD=Dextral},{CKN=1.60},{C0KN=2.5},{TA=N/A},{TB=N/A},{TC=N/A},{TE=N/A},{TEE=0},{TF=N/A},{TJ=N/A},{TJJ=0.0},{TK=N/A},{TKK=0.0},{PPATH=hac61-4.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
CODE
ⁿ/ₐ
TYPES
ⁿ/ₐ
AC
Accuracy class
ⁿ/ₐ
SL
Screw material
ⁿ/ₐ
NL
Nut Material
ⁿ/ₐ
SRHT
Screw Rod Heat treatment
ⁿ/ₐ
NHT
Nut Heat treatment
ⁿ/ₐ
SS
Screw hardness
ⁿ/ₐ
NS
Nut Hardness
ⁿ/ₐ
SDOSR
Shaft diameter of screw Rod
ⁿ/ₐ
LH
Lead length
ⁿ/ₐ
Y
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
D3
d
ⁿ/ₐ
BR
Ball diameter
ⁿ/ₐ
NONL
Number of nut loops
ⁿ/ₐ
TD
Thread Direction
ⁿ/ₐ
CKN
Basic Rated Load move
ⁿ/ₐ
C0KN
Basic Rated Load quiet
ⁿ/ₐ
HAC61-8-1-L100
HAC61-8-1-L100
HAC61
Standard nut type
C7
S55C
SCM415H
high frequency
Carburizing quenching
58~62HRC
58~62HRC
8
1
55.5
14
16
4
21
27
18
3.4
0.8000
4
Dextral
1.60
2.5
HAC61-8-5-L100
HAC61-8-5-L100
HAC61
Standard nut type
C7
S55C
SCM415H
high frequency
Carburizing quenching
58~62HRC
58~62HRC
8
5
55.5
18
28
4
25
31
20
3.4
1.5870
3
Dextral
1.85
3.0
HAC61-8-8-L100
HAC61-8-8-L100
HAC61
Standard nut type
C7
S55C
SCM415H
high frequency
Carburizing quenching
58~62HRC
58~62HRC
8
8
55.5
18
28
4
25
31
20
3.4
1.5870
2
Dextral
1.24
2.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성