目錄: 安昂商城 - FA工厂自动化零件
Created: 18.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
安昂商城 - FA工厂自动化零件
HAB81
安昂商城 - FA工厂自动化零件
FA工厂自动化零件
滚珠丝杆支座组件
Powered by
CAD模型選擇
{vipdo/fagongchangzidonghua/gunzhusigang/hab81-yi.prj},{NB=HAB81-M151},{CODE=HAB81},{TYPE=Nut for support},{MAT=S50C},{SUR=Blackening},{M=M15},{MX=15},{PP=1.00},{W=22},{WX=22},{Q=8.0},{D=25.0},{D1=21},{P=5.0},{M1=M4},{M1X=4},{Q1=1.75}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
CNSORDERNO
规格型号
ⁿ/ₐ
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
PP
螺距
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
Q
ⁿ/ₐ
D
ΦD
ⁿ/ₐ
D1
ΦD1
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
M1
ⁿ/ₐ
HAB81-M61
HAB81-M6
HAB81
支座用螺母
S50C
发黑
M6
0.75
12
5.0
14.5
10
3.0
M3
HAB81-M81
HAB81-M8
HAB81
支座用螺母
S50C
发黑
M8
1.00
14
6.5
17.0
13
4.0
M3
HAB81-M101
HAB81-M10
HAB81
支座用螺母
S50C
发黑
M10
1.00
16
8.0
19.0
15
5.5
M4
HAB81-M121
HAB81-M12
HAB81
支座用螺母
S50C
发黑
M12
1.00
19
8.0
22.0
17
5.5
M4
HAB81-M151
HAB81-M15
HAB81
支座用螺母
S50C
发黑
M15
1.00
22
8.0
25.0
21
5.0
M4
HAB81-M171
HAB81-M17
HAB81
支座用螺母
S50C
发黑
M17
1.00
24
13.0
30.0
25
9.0
M4
HAB81-M201
HAB81-M20
HAB81
支座用螺母
S50C
发黑
M20
1.00
30
11.0
35.0
26
7.0
M4
HAB81-M251
HAB81-M25
HAB81
支座用螺母
S50C
发黑
M25
1.50
35
15.0
43.0
33
10.0
M5
HAB81-M301
HAB81-M30
HAB81
支座用螺母
S50C
发黑
M30
1.50
40
20.0
48.0
39
14.0
M6
HAB81-M351
HAB81-M35
HAB81
支座用螺母
S50C
发黑
M35
1.50
50
21.0
60.0
46
14.0
M8
HAB81-M401
HAB81-M40
HAB81
支座用螺母
S50C
发黑
M40
1.50
50
25.0
63.0
51
18.0
M8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Baureihe RN
GETOtec
19.04.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表