HA32-KJ-308,HA32-KJ-308-T - 欧标30型材用配件-弹性扣件-欧标槽宽8.2-30系列
仕瑞达3D电子目录
铝合金型材/配件
铝合金型材30系列
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/lxc/a3/lxc-66-1_asmtab.prj},{NB=HA32-KJ-308},{CODE=HA32-KJ-308},{RT=8.2},{MOD=DP},{TYPE=DXKJ},{MAT=TG},{SUR=DN},{WEI=6.52},{USE=QQ123},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603220276.html},{PPATH=lxc-66-1/lxc-66-1_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
RT
槽口
ⁿ/ₐ
MOD
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
WEI
重量
[g]
USE
用途
ⁿ/ₐ
HA32-KJ-308
HA32-KJ-308
8.2
单品供货
弹性扣件
碳钢
镀镍
6.52
用于2根槽宽为8.2mm的欧标型材90°连接,连接...
HA32-KJ-308-T
HA32-KJ-308-T
8.2
成套供货
弹性扣件
碳钢
镀镍
16.52
用于2根槽宽为8.2mm的欧标型材90°连接,连接...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
30_ADB22-308 - 欧标30系列型材用配件·弹性扣件
怡合达3D电子图库
09.05.2024
K1031 - Connecting sets standard Type I
KIPP USA
05.06.2024
GN 20i - Standard Connectors, Steel, for Aluminum Profiles (i-Modular Syste...
Elesa+Ganter
28.03.2024
10200 - 标准连接套件,I 型
norelem
30.05.2024
GN 20i - Standard Connectors, Steel, for Aluminum Profiles (i-Modular Syste...
JW Winco
02.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表