HA31-YB-4510-M14-L30 - 欧标50/60型材用配件-圆头螺栓-欧标槽宽10.2-50/60系列
仕瑞达3D电子目录
铝合金型材/配件
铝合金型材50/60系列
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/lxc/a7/lxc-165-3.prj},{NB=HA31-YB-4510-M14-L30},{CODE=HA31-YB-4510-M14-L30},{RT=10},{TYPE=YTLS},{MAT=TG},{SUR=DX},{WEI=41},{USE=2625656554455454},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603220819.html}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
RT
槽口
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
WEI
重量
[g]
USE
用途
ⁿ/ₐ
HA31-YB-4510-M14-L30
HA31-YB-4510-M14-L30
10
圆头螺栓
碳钢
镀锌
41
用于槽宽为10.2mm,中心孔为12.5mm的欧标...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表