HA31-BL-408-T-4080,HA31-BL-408-T-4080-T,HA41-BL-408-T-4080,HA41-BL-408-T-4080-T - 欧标40型材用配件-钣金连接件-欧标槽宽8.2-40系列
仕瑞达3D电子目录
铝合金型材/配件
铝合金型材40系列
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/lxc/a4/ha31-bl-408-93-3_asmtab.prj},{NB=HA31-BL-408-T-4080-T},{CODE=HA31-BL-408-T-4080-T},{MOD=cheng},{TYPE=ban jin},{MAT=SPCC},{SUR=du xin},{WEI=441},{USE=yong yu},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603220512.html},{PPATH=93-3/ha31-bl-408-93-3_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MOD
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
WEI
重量(g)
ⁿ/ₐ
USE
用途
ⁿ/ₐ
HA31-BL-408-T-4080
HA31-BL-408-T-4080
单品供货
钣金连接件
SPCC
镀锌
344
用于3根槽宽为8.2mm的欧标型材T形连接,配用8...
HA31-BL-408-T-4080-T
HA31-BL-408-T-4080-T
成套供货
钣金连接件
SPCC
镀锌
441
用于3根槽宽为8.2mm的欧标型材T形连接,配用8...
HA41-BL-408-T-4080
HA41-BL-408-T-4080
单品供货
钣金连接件
SUS304
单面拉丝
344
用于3根槽宽为8.2mm的欧标型材T形连接,配用8...
HA41-BL-408-T-4080-T
HA41-BL-408-T-4080-T
成套供货
钣金连接件
SUS304
单面拉丝
441
用于3根槽宽为8.2mm的欧标型材T形连接,配用8...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表