HA31-BL-308-Y-3030,HA31-BL-308-Y-3030-T,HA41-BL-308-Y-3030,HA41-BL-308-Y-3030-T - 欧标30型材用配件-钣金连接件-欧标槽宽8.2-30系列
仕瑞达3D电子目录
铝合金型材/配件
铝合金型材30系列
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/lxc/a3/lxc-62-2_asmtab.prj},{NB=HA31-BL-308-Y-3030-T},{CODE=HA31-BL-308-Y-3030-T},{RT=8.2},{MOD=CP},{TYPE=BJLJJ},{MAT=SPCC},{SUR=DX},{WEI=58},{USE=QQ123},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603220199.html},{PPATH=lxc-62-2/lxc-62-2_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
RT
槽口
ⁿ/ₐ
MOD
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
WEI
重量
[g]
USE
用途
ⁿ/ₐ
HA31-BL-308-Y-3030
HA31-BL-308-Y-3030
8.2
单品供货
钣金连接件
SPCC
镀锌
32
用于两根槽宽为8.2mm的欧标型材水平延长连接,配...
HA31-BL-308-Y-3030-T
HA31-BL-308-Y-3030-T
8.2
成套供货
钣金连接件
SPCC
镀锌
58
用于两根槽宽为8.2mm的欧标型材水平延长连接,配...
HA41-BL-308-Y-3030
HA41-BL-308-Y-3030
8.2
单品供货
钣金连接件
SUS304
单面拉丝
32
用于两根槽宽为8.2mm的欧标型材水平延长连接,配...
HA41-BL-308-Y-3030-T
HA41-BL-308-Y-3030-T
8.2
成套供货
钣金连接件
SUS304
单面拉丝
58
用于两根槽宽为8.2mm的欧标型材水平延长连接,配...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
TH111 - Senkschrauben mit Innensechskant, DIN 7991
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表