피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
HA21-TL-408,HA21-TL-408-T - 8.2-40 xi lie
SRD-FA
SRD-Profile
a4
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/lxc/a4/ha21-tl-408-96-3_asmtab.prj},{NB=HA21-TL-408},{CODE=HA21-TL-408},{MOD=dan},{TYPE=san xiang},{MAT=xin he jin},{SUR=lv se},{WEI=228},{USE=yong yu},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603220545.html},{PPATH=96-3/ha21-tl-408-96-3_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Model
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
surface treatment
ⁿ/ₐ
WEI
g
ⁿ/ₐ
USE
use
ⁿ/ₐ
HA21-TL-408
HA21-TL-408
dan
san xiang
xin he jin
lv se
228
yong yu
HA21-TL-408-T
HA21-TL-408-T
cheng
san xiang
xin he jin
lv se
232
yong yu
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
3-Way Support - External Connector Series
Aluminium Profiles - Langle
13.09.2022
HA21-TL-4010,HA21-TL-4010-T - Japanese standard 40 profile accessories - th...
SRD-FA
15.10.2022
HA51-DG-408-4040,HA52-DG-408-4040 - Euro 40 profile accessories - Plastic e...
SRD-FA
03.04.2023
HA32-TS-408 - Accessories for profiles - T-nuts - Euro standard slot width ...
SRD-FA
03.04.2023
HBLBCB5, SHBLBCB5 - Corner Blind Brackets HFS5 20mm Square Three-Way Type
Misumi
30.06.2021
HA21-TL-308,HA21-TL-308-T - Accessories for Euro 30 profiles - Three-way co...
SRD-FA
05.05.2022
CRE-40-ST - 40槽宽8.2系列铝型材--连接件-三维连接件
A&T-3D Gallery
24.04.2024
HA32-CS-408 - Accessories for profiles - Pinball slider nuts - Euro standar...
SRD-FA
03.04.2023
HA21-TL-G408,HA21-TL-G408-GT - Accessories for GB 40 profile - three-way co...
SRD-FA
15.10.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성