您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
HA01-JY-4010-35-110,HA01-JY-4010-35-110-T - 日标40型材用配件-挤压角码-日标槽宽10-40系列
仕瑞达3D电子目录
铝合金型材/配件
铝合金型材J40系列
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/lxc/a5/ha01-jy-4010-113-1_asmtab.prj},{NB=HA01-JY-4010-35-110},{CODE=HA01-JY-4010-35-110},{MOD=dan},{TYPE=ji ya},{MAT=6063-T5},{SUR=pen sha},{WEI=119.3},{USE=yong yu},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603220630.html},{PPATH=113-1/ha01-jy-4010-113-1_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MOD
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
WEI
重量(g)
ⁿ/ₐ
USE
用途
ⁿ/ₐ
HA01-JY-4010-35-110
HA01-JY-4010-35-110
单品供货
挤压角码
6063-T5
喷砂氧化
119.3
用于两根槽宽为10mm的日标型材相互垂直链接,配用...
HA01-JY-4010-35-110-T
HA01-JY-4010-35-110-T
成套供货
挤压角码
6063-T5
喷砂氧化
281.3
用于两根槽宽为10mm的日标型材相互垂直链接,配用...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
HA11-JY-408-30-70,HA11-JY-408-70-GT - 国标40型材用配件-挤压角码-国标槽宽8.2-40系列
仕瑞达3D电子目录
15.10.2022
I型 - 耳轴支架(缸径50, 63)
Camozzi
16.05.2024
LBSB10-4288 - 经济型 槽宽10-4288 压铸标准角码
Misumi
17.02.2023
HA01-JY-408-35-70,HA01-JY-408-35-70-GT - 国标40型材用配件-挤压角码-国标槽宽8.2-40系列
仕瑞达3D电子目录
15.10.2022
HA01-JY-308-80-50,HA01-JY-308-80-50-T - 欧标30型材用配件-挤压角码-欧标槽宽8.2~30系列
仕瑞达3D电子目录
05.05.2022
HA01-JY-4010-35-70,HA01-JY-4010-35-70-T - 日标40型材用配件-挤压角码-日标槽宽10-40系列
仕瑞达3D电子目录
05.05.2022
HA01-JY-5010-53-90,HA01-JY-5010-53-90-T - 欧标50/60型材配用件-挤压角码-欧标槽宽10.2-50/60系...
仕瑞达3D电子目录
15.10.2022
HA01-JY-4010-30-70,HA01-JY-4010-30-70-T - 日标40型材用配件-挤压角码-日标槽宽10-40系列
仕瑞达3D电子目录
05.05.2022
HA01-JY-4510-35-80,HA01-JY-4510-35-80-T - 45系列型材用配件-挤压角码-欧标槽宽10.2-45系列
仕瑞达3D电子目录
15.10.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表