카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
H 0.8 - Crossed axes helical gear - Crossed axis -Steel - Module 0.8
HPC
Gears and sprockets
Helical gears
Crossed axis helical gears
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v4/hel_gear/cross/h08.prj},{NB=hpc_H0.8-45_DP},{MAT=Acier},{TYP=H},{FORM=DP},{MOD=0.8},{Z=45},{P=50.91},{D=52.51},{M=16},{A=6},{MAS=0.103},{INFO=INFO},{HIDDENLINE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
Z
N° of teeth
ⁿ/ₐ
P
PCD
[mm]
D
Outside dia.
[mm]
M
Boss dia.
[mm]
A
Bore
[mm]
MAS
Weight
[kg]
HPC - H0.8-9
H0.8-9
Steel
0.8
9
11.31
12.91
9
5
0.006
HPC - H0.8-10
H0.8-10
Steel
0.8
10
11.31
12.91
9
5
0.006
HPC - H0.8-15
H0.8-15
Steel
0.8
15
16.97
18.57
12
5
0.015
HPC - H0.8-16
H0.8-16
Steel
0.8
16
18.10
19.70
12
5
0.017
HPC - H0.8-20
H0.8-20
Steel
0.8
20
22.63
24.23
12
5
0.023
HPC - H0.8-25
H0.8-25
Steel
0.8
25
28.28
29.88
16
6
0.038
HPC - H0.8-26
H0.8-26
Steel
0.8
26
29.42
31.02
16
6
0.040
HPC - H0.8-30
H0.8-30
Steel
0.8
30
33.94
35.44
16
6
0.051
HPC - H0.8-35
H0.8-35
Steel
0.8
35
39.60
41.20
16
6
0.066
HPC - H0.8-36
H0.8-36
Steel
0.8
36
40.73
42.33
16
6
0.069
HPC - H0.8-40
H0.8-40
Steel
0.8
40
45.25
46.85
16
6
0.083
HPC - H0.8-45
H0.8-45
Steel
0.8
45
50.91
52.51
16
6
0.103
HPC - H0.8-50
H0.8-50
Steel
0.8
50
56.57
58.17
16
6
0.125
HPC - H0.8-56
H0.8-56
Steel
0.8
56
63.36
64.96
16
6
0.154
HPC - H0.8-60
H0.8-60
Steel
0.8
60
67.88
69.48
20
8
0.180
HPC - H0.8-66
H0.8-66
Steel
0.8
66
74.67
76.27
20
8
0.215
HPC - H0.8-70
H0.8-70
Steel
0.8
70
79.20
80.80
20
8
0.240
HPC - H0.8-76
H0.8-76
Steel
0.8
76
75.24
76.64
20
8
0.218
HPC - H0.8-80
H0.8-80
Steel
0.8
80
90.51
92.11
20
8
0.309
HPC - H0.8-86
H0.8-86
Steel
0.8
86
97.30
98.90
20
8
0.355
HPC - H0.8-90
H0.8-90
Steel
0.8
90
101.82
103.42
20
10
0.388
HPC - H0.8-100
H0.8-100
Steel
0.8
100
113.14
114.74
20
10
0.475
HPC - H0.8-112
H0.8-112
Steel
0.8
112
126.71
128.31
30
12
0.593
HPC - H0.8-120
H0.8-120
Steel
0.8
120
135.76
137.36
30
12
0.678
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성