GUIDEWAY-MV - MV型号交叉滚针导轨-高精密导轨-铝合金保持架导轨
人本位FA工厂自动化
瑞施博格
导轨
Powered by
CAD模型選擇
{cntpic/swissberger/guideway/guideway-mv.prj},{NB=MV5025-M100-V100},{CAGE=HW16},{A=50},{B=25},{VL=100},{ML=100},{CAGEL=60.00},{LM=100,[100:1500/1]},{J1=28.0},{J=28.0},{N=10.0},{F=17},{DW=2.0},{D=11.5},{F1=7.50},{G=18.20},{E1=14.0},{U1=13.0},{M1=7.0},{E2=9.0},{SM=6.0},{MET=模具钢},{CMET=铝合金},{SCREW=BS},{SCREWTYPE=MA},{PPATH=assemblies/guideway_mv_asmctpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SERIES
产品系列
ⁿ/ₐ
CODE
代码
ⁿ/ₐ
STROKE
行程
[mm]
CAGE
保持架型号
ⁿ/ₐ
A
导轨中高度
[mm]
B
导轨宽度
[mm]
L1
侧边孔距
[mm]
L2
首孔到边的距离
[mm]
J1
V轨高度
[mm]
J
M轨高度
[mm]
N
孔的中轴到底边的距离
[mm]
DW
支架厚度
[mm]
D
大螺孔直径
[mm]
F1
小螺孔直径
[mm]
G
小螺孔厚度
[mm]
E1
v型支架高度
ⁿ/ₐ
MET
轨道材质
ⁿ/ₐ
CMET
支架材质
ⁿ/ₐ
MV3015-M100-V100
MV3015-M100-V100
3015
MV3015
80.00
HW10
30
15
35.000
32.5
17.4
15.5
5.5
2.0
8.5
5.30
10.50
10.0
模具钢
铝合金
MV4020-M100-V100
MV4020-M100-V100
4020
MV4020
80.00
HW15
40
20
50.000
25.0
22.0
22.5
7.5
2.0
11.5
7.50
13.20
14.0
模具钢
铝合金
MV5025-M100-V100
MV5025-M100-V100
5025
MV5025
80.00
HW16
50
25
50.000
25.0
28.0
28.0
10.0
2.0
11.5
7.50
18.20
14.0
模具钢
铝合金
MV6035-M200-V200
MV6035-M200-V200
6035
MV6035
160.00
HW20
60
35
100.000
50.0
35.5
35.0
11.0
2.5
15.0
10.00
26.00
19.0
模具钢
铝合金
MV7040-M200-V200
MV7040-M200-V200
7040
MV7040
160.00
HW25
70
40
100.000
50.0
41.5
40.0
13.0
3.0
18.5
12.50
29.00
25.0
模具钢
铝合金
MV8050-M300-V300
MV8050-M300-V300
8050
MV8050
240.00
HW30
80
50
100.000
50.0
48.0
45.0
14.0
3.0
20.0
14.00
37.00
30.0
模具钢
铝合金
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表