피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
GUIDEWAY-MV - [High Precision Guideway]-MV Crossed Needle Roller Guideway-High Precision Guideway-Aluminum Cage Guideway
cntpic
swissberger
guideway
Powered by
CAD모델 선택
{cntpic/swissberger/guideway/guideway-mv.prj},{NB=MV5025-M100-V100},{CAGE=HW16},{A=50},{B=25},{VL=100},{ML=100},{CAGEL=60.00},{LM=100,[100:1500/1]},{J1=28.0},{J=28.0},{N=10.0},{F=17},{DW=2.0},{D=11.5},{F1=7.50},{G=18.20},{E1=14.0},{U1=13.0},{M1=7.0},{E2=9.0},{SM=6.0},{MET=模具钢},{CMET=铝合金},{SCREW=BS},{SCREWTYPE=MA},{PPATH=assemblies/guideway_mv_asmctpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SERIES
Product series
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
STROKE
Stroke
[mm]
CAGE
Cage model
ⁿ/ₐ
A
Height in the guide rail
[mm]
B
Rail width
[mm]
L1
Side hole spacing
[mm]
L2
Distance from head hole to edge
[mm]
J1
V-rail height
[mm]
J
M-rail height
[mm]
N
Distance from bottom edge
[mm]
DW
Support thickness
[mm]
D
Large screw hole diameter
[mm]
F1
Small screw hole diameter
[mm]
G
Thickness of small screw hole
[mm]
E1
Height of v-bracket
ⁿ/ₐ
MET
Track material
ⁿ/ₐ
CMET
Support material
ⁿ/ₐ
MV3015-M100-V100
MV3015-M100-V100
3015
MV3015
80.00
HW10
30
15
35.000
32.5
17.4
15.5
5.5
2.0
8.5
5.30
10.50
10.0
Die steel
aluminum alloy
MV4020-M100-V100
MV4020-M100-V100
4020
MV4020
80.00
HW15
40
20
50.000
25.0
22.0
22.5
7.5
2.0
11.5
7.50
13.20
14.0
Die steel
aluminum alloy
MV5025-M100-V100
MV5025-M100-V100
5025
MV5025
80.00
HW16
50
25
50.000
25.0
28.0
28.0
10.0
2.0
11.5
7.50
18.20
14.0
Die steel
aluminum alloy
MV6035-M200-V200
MV6035-M200-V200
6035
MV6035
160.00
HW20
60
35
100.000
50.0
35.5
35.0
11.0
2.5
15.0
10.00
26.00
19.0
Die steel
aluminum alloy
MV7040-M200-V200
MV7040-M200-V200
7040
MV7040
160.00
HW25
70
40
100.000
50.0
41.5
40.0
13.0
3.0
18.5
12.50
29.00
25.0
Die steel
aluminum alloy
MV8050-M300-V300
MV8050-M300-V300
8050
MV8050
240.00
HW30
80
50
100.000
50.0
48.0
45.0
14.0
3.0
20.0
14.00
37.00
30.0
Die steel
aluminum alloy
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성