GU43-22 - Plug with hose connection
C Matic
Category Fittings
Couplings
GU Safety Line
ISO 6150 C Profile
GU43-DN8
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/couplings/gu_safety_line/iso_6150_c_profile/gu43-dn8/gu43-22_plug_with_hose_connection.prj},{NB=7431240},{SHA256=/XiFZTPYLuFc/dmwmyRH12BLdMsY2dfKfc5IdGeFBTY=},{INAME=07431240},{NAME=07431240},{NNCUSTOM=GU43-22},{NTCUSTOM=Plug with hose connection},{NBCUSTOM=7431240},{LINACUSTOM=7431240},{STEPFILE=7431240},{PNGFILE=GU43-22},{DWGFILE=GU43-22},{CODE=7431240},{TYPE=GU43-22 08 00},{MAT=Zinc plated steel},{TUBEID=8},{D1=9},{D1IN=.354},{L1=64.5},{L1IN=2.539},{G=26.5},{OZ=.935},{DN=8},{WT=-20 ÷ 80},{WTF=-4 ÷ 176},{WP=10},{WPP=145},{CONF1=ISO 4414},{CONF2=RoHS},{AF=Pneumatic circuits}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
TUBEID
Øi Tube
[mm]
D1
[mm]
D1IN
[in]
L1
[mm]
L1IN
[in]
G
[g]
OZ
[oz]
DN
[mm]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF2
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
7431240
7431240
GU43-22 08 00
Zinc plated steel
8
9
.354
64.5
2.539
26.5
.935
8
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
10
145
ISO 4414
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
7431250
7431250
GU43-22 10 00
Zinc plated steel
10
11
.433
64.5
2.539
27.0
.952
8
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
10
145
ISO 4414
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
07431280
07431280
GU43-22 13 00
Zinc plated steel
13
14
.551
64.5
2.539
39.0
1.376
8
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
10
145
ISO 4414
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성