Grip Tight Narrow Slot Take Up Metric Bore - GT Normal Duty Narrow Slot Take-Up Bearings
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Grip Tight Adapter Ball Bearings
GRIP TIGHT Take-up Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/grip_tight/takeup_bearings/nstu_gt_asmtab_m.prj},{NB=136241},{SERIES=207},{SS=35},{SS1=35.000},{PN=136241},{DESCRIPTION=NSTU-GT-35M},{PNSL=136213},{DESCRIPTIONSL=NSTU-GT-07},{PNA=136556},{DESCRIPTIONA=AN-GT-07-35M-D},{W=1.2},{BOD=72.0000},{TUFS=NS308},{A=41.1},{A1=41.100},{B=114.3},{B1=114.300},{C=6.35},{C1=6.350},{D=63.5},{D1=63.500},{E=68.3},{E1=68.300},{F=19.1},{F1=19.100},{G=12.7},{G1=12.700},{H=23.9},{H1=23.900},{J=35.1},{J1=35.100},{L=60.5},{L1=60.500},{M=89.15/88.39},{M1=89.150},{N=104.9},{N1=104.900},{P=8.1},{P1=8.100},{R=13.7},{R1=13.700},{S=27.4},{S1=27.400},{Z=29.0},{Z1=29.000},{CAPS=3065},{CAPD=5759},{PPATH=nstu_gt_temp_m.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
ⁿ/ₐ
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
PNSL
Part No. of Unit without Adapter Sleeve & Lock Nut
ⁿ/ₐ
DESCRIPTIONSL
Description of Unit without Adapter Sleeve & Lock Nut
ⁿ/ₐ
PNA
Part No. of Adapter Sleeve & Lock Nut
ⁿ/ₐ
DESCRIPTIONA
Description of Adapter Sleeve & Lock Nut
ⁿ/ₐ
W
Weight
[kg]
TUFS
Take-up Frame Size
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
Z
[mm]
CAPS
Capacity Static
[lbs]
CAPD
Capacity Dynamic
[lbs]
136238
204
20
136238
NSTU-GT-20M
136210
NSTU-GT-04
136553
AN-GT-04-20M-D
0.8
NS210
37.6
88.9
6.35
38.1
50.8
19.1
11.2
22.4
35.1
38.1
66.93/66.17
79.5
8.1
11.7
25.9
26.2
1390
2899
136239
205
25
136239
NSTU-GT-25M
136211
NSTU-GT-05
136554
AN-GT-05-25M-D
0.7
NS210
37.1
90.4
6.35
38.1
55.6
19.1
11.2
22.4
35.1
45.7
66.93/66.17
79.5
8.1
12.2
24.9
25.4
1565
3146
136240
206
30
136240
NSTU-GT-30M
136212
NSTU-GT-06
136555
AN-GT-06-30M-D
1.2
NS308
40.9
109.5
6.35
63.5
68.3
19.1
12.7
23.9
35.1
52.8
89.15/88.39
104.9
8.1
13.2
27.7
28.7
2250
4368
136241
207
35
136241
NSTU-GT-35M
136213
NSTU-GT-07
136556
AN-GT-07-35M-D
1.2
NS308
41.1
114.3
6.35
63.5
68.3
19.1
12.7
23.9
35.1
60.5
89.15/88.39
104.9
8.1
13.7
27.4
29.0
3065
5759
136242
208
40
136242
NSTU-GT-40M
136214
NSTU-GT-08
136593
AN-GT-08-40M-D
2.1
NS400
46.7
136.7
7.95
76.2
82.6
22.2
16.8
29.5
41.4
66.5
101.98/101.22
120.7
9.7
15.5
31.2
31.2
4005
7332
136243
209
45
136243
NSTU-GT-45M
136215
NSTU-GT-09
136557
AN-GT-09-45M-D
2.1
NS400
47.0
138.2
7.95
76.2
82.6
22.2
18.3
31.0
41.4
72.6
101.98/101.22
120.7
9.7
15.7
31.2
32.0
4450
7891
136244
210
50
136244
NSTU-GT-50M
136216
NSTU-GT-10
136558
AN-GT-10-50M-D
2.2
NS400
47.2
139.7
7.95
76.2
82.6
22.2
15.0
27.7
41.4
79.5
101.98/101.22
120.7
9.7
16.0
31.2
32.0
4450
7891
136245
211
55
136245
NSTU-GT-55M
136217
NSTU-GT-11
136559
AN-GT-11-55M-D
3.0
NS407
49.0
155.7
7.95
88.9
92.2
25.4
17.5
32.5
44.5
87.1
112.98/112.22
136.7
11.2
17.0
32.0
33.5
5630
9975
136246
212
60
136246
NSTU-GT-60M
136218
NSTU-GT-12
136594
AN-GT-12-60M-D
4.9
NS415
53.8
169.9
7.95
95.3
98.6
25.4
17.5
32.5
41.4
93.7
125.65/124.89
146.1
11.2
18.5
35.3
37.1
6955
11791
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성