Grip Tight Medium Duty Insert Inch Bore - GT Normal Duty Corrosion Resistant Bearing Inserts
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Grip Tight Adapter Ball Bearings
GRIP TIGHT Inserts
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/grip_tight/inserts/ins_gtm_i_asmtab.prj},{NB=INS-GTM-115},{SERIES=211},{SS=1-15/16},{PN=129814},{DESCRIPTION=INS-GTM-115},{WEIGHT=3.4},{SS1=1.9375},{A=1-59/64},{A1=1.859375},{C=0.9449},{C1=0.9449},{D=3.9370},{D1=3.9370},{J=0.267},{J1=0.267},{L=3-1/4},{L1=3.250000},{N=10 - 32 x 1/4},{W=45/64},{W1=0.703125},{X=1-3/16},{X1=1.187500},{Y=1-7/32},{Y1=1.218750},{KDM1=0.1560},{NDM1=0.1900},{PPATH=ins_gtm_i_templ.prj},{INFO=Infotext}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[인치]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
A
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
J
[인치]
L
[인치]
N
Screw (UNF)
ⁿ/ₐ
W
[인치]
X
[인치]
Y
[인치]
129417
205
3/4
129417
INS-GTM-012
1-29/64
0.5906
2.0472
0.152
1-51/64
10 - 32 x 1/4
1/2
61/64
61/64
129808
206
1
129808
INS-GTM-100
1-39/64
0.7087
2.4409
0.190
2
10 - 32 x 1/4
17/32
1-1/32
1-5/64
129809
207
1-3/16
129809
INS-GTM-103
1-5/8
0.7480
2.8346
0.202
2-19/64
10 - 32 x 1/4
9/16
1-3/64
1-1/16
129810
208
1-7/16
129810
INS-GTM-107
1-27/32
0.8661
3.1496
0.224
2-1/2
10 - 32 x 1/4
21/32
1-9/64
1-3/16
129811
209
1-1/2
129811
INS-GTM-108
1-27/32
0.8661
3.3465
0.248
2-43/64
10 - 32 x 1/4
21/32
1-5/32
1-3/16
129787
209
1-5/8
129787
INS-GTM-110L
1-27/32
0.8661
3.3465
0.248
2-43/64
10 - 32 x 1/4
21/32
1-5/32
1-3/16
129812
210
1-11/16
129812
INS-GTM-111
1-55/64
0.8661
3.5433
0.248
2-15/16
10 - 32 x 1/4
21/32
1-5/32
1-13/64
129813
210
1-3/4
129813
INS-GTM-112
1-55/64
0.8661
3.5433
0.248
2-15/16
10 - 32 x 1/4
21/32
1-5/32
1-13/64
129814
211
1-15/16
129814
INS-GTM-115
1-59/64
0.9449
3.9370
0.267
3-1/4
10 - 32 x 1/4
45/64
1-3/16
1-7/32
129815
211
2
129815
INS-GTM-200
1-59/64
0.9449
3.9370
0.267
3-1/4
10 - 32 x 1/4
45/64
1-3/16
1-7/32
129816
212
2-3/16
129816
INS-GTM-203
2-7/64
1.0240
4.3307
0.250
3-1/2
10 - 32 x 1/4
49/64
1-5/16
1-11/32
129817
212
2-1/4
129817
INS-GTM-204
2-7/64
1.0240
4.3307
0.250
3-1/2
10 - 32 x 1/4
49/64
1-5/16
1-11/32
129818
214
2-7/16
129818
INS-GTM-207
2-25/64
1.1020
4.9213
0.265
3-13/16
10 - 32 x 1/4
7/8
1-15/32
1-33/64
129819
214
2-1/2
129819
INS-GTM-208
2-25/64
1.1020
4.9213
0.265
3-13/16
10 - 32 x 1/4
7/8
1-15/32
1-33/64
129820
215
2-11/16
129820
INS-GTM-211
2-9/16
1.1420
5.1181
0.265
4-1/4
10 - 32 x 1/4
57/64
1-5/8
1-43/64
129821
216
2-15/16
129821
INS-GTM-215
2-49/64
1.1810
5.5118
0.285
4-1/2
10 - 32 x 1/4
29/32
1-51/64
1-55/64
129822
216
3
129822
INS-GTM-300
2-49/64
1.1810
5.5118
0.285
4-1/2
10 - 32 x 1/4
29/32
1-51/64
1-55/64
129823
218
3-7/16
129823
INS-GTM-307
2-51/64
1.3400
6.2992
0.300
5
10 - 32 x 1/4
1
1-3/4
1-51/64
129824
218
3-1/2
129824
INS-GTM-308
2-51/64
1.3400
6.2992
0.300
5
10 - 32 x 1/4
1
1-3/4
1-51/64
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성