카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 933.5-ZK - Stainless Steel-Hexagon head screws, Type ZK, spherical pivot
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.2 Mounting, positioning, levelling with screws, clamping and supporting elements
Swing bolts, Shoulder screws, Thrust bolts
GN933.5
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_2/augenschrauben_passchrauben_druckschrauben/gn933_5/gn933_5_zk.prj},{NB=Edelstahl-Sechskantschraube GN933.5-M8-30-ZK},{ARTNR=GN933.5-M8-30-ZK},{PARTNUMBER=GN 933.5-M8-30-ZK},{NORMNR=GN 933.5},{D1=M8},{D1X=8.000},{L1=30},{L1X=25,30,35,45},{D4=6.4},{D4X=6.100},{L4=5.3},{L5=6.2},{SW=13},{RX=5.750},{R=0.600},{Y1=1.450},{RR=2.550},{WEIGHT=0.0141},{CTN=73181575},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
Thread
ⁿ/ₐ
L1
Nominal length
[mm]
D4
+0,05
[mm]
L4
[mm]
L5
≈
[mm]
SW
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Edelstahl-Sechskantschrau...
GN933.5-M6-20-ZK
M6
20
4.5
4.0
5.1
10
0.0056
73181575
YES
Edelstahl-Sechskantschrau...
GN933.5-M6-25-ZK
M6
25
4.5
4.0
5.1
10
0.0064
73181575
YES
Edelstahl-Sechskantschrau...
GN933.5-M6-30-ZK
M6
30
4.5
4.0
5.1
10
0.0073
73181575
YES
Edelstahl-Sechskantschrau...
GN933.5-M6-35-ZK
M6
35
4.5
4.0
5.1
10
0.0080
73181575
YES
Edelstahl-Sechskantschrau...
GN933.5-M8-25-ZK
M8
25
6.1
5.3
6.2
13
0.0125
73181575
YES
Edelstahl-Sechskantschrau...
GN933.5-M8-30-ZK
M8
30
6.4
5.3
6.2
13
0.0141
73181575
YES
Edelstahl-Sechskantschrau...
GN933.5-M8-35-ZK
M8
35
6.4
5.3
6.2
13
0.0158
73181575
YES
Edelstahl-Sechskantschrau...
GN933.5-M8-45-ZK
M8
45
6.1
5.3
6.2
13
0.0188
73181575
YES
Edelstahl-Sechskantschrau...
GN933.5-M10-30-ZK
M10
30
7.8
6.4
7.3
17
0.0250
73181575
YES
Edelstahl-Sechskantschrau...
GN933.5-M10-35-ZK
M10
35
7.8
6.4
7.3
17
0.0274
73181575
YES
Edelstahl-Sechskantschrau...
GN933.5-M10-45-ZK
M10
45
7.8
6.4
7.3
17
0.0325
73181575
YES
Edelstahl-Sechskantschrau...
GN933.5-M10-55-ZK
M10
55
7.8
6.4
7.3
17
0.0375
73181575
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성