카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 883 A - Breather valves, Type A, low design
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.5 Controlling, venting, sealing of liquids and gases
Breather filters, Breather valves
GN883
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_5/belueftungs_entlueftungselemente/gn883/gn883_a.prj},{NB=Entlueftungsventil GN883-G1/4-160-A-MS},{ARTNR=GN883-G1/4-160-A-MS},{PARTNUMBER=GN 883-G1/4-160-A-MS},{NORMNR=GN 883},{D1=G1/4},{NDMM=0.000},{NDMG=13.157},{VER=4},{TH=G},{P=0.000},{ODMIN=160},{ODMAX=240},{D2=20.0},{D3=13},{E1=19.5},{E2=18.5},{L1=6.5},{L2=6},{L3=7.5},{L4=7.5},{L5=19.0},{SW=17},{LD=1.2},{WEIGHT=0.0154},{CTN=84818079},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
Thread
ⁿ/ₐ
ODMIN
Opening pressure min.
[mbar]
ODMAX
Opening pressure max.
[mbar]
D2
[mm]
E1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
SW
[mm]
LD
ca. air passage
[l/min.]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Entlueftungsventil GN883-...
GN883-M10x1-20-A-MS
M10x1
20
80
14.5
16.0
6.0
6
14
1.2
0.0081
84818079
YES
Entlueftungsventil GN883-...
GN883-M10x1-160-A-MS
M10x1
160
240
14.5
16.0
6.0
6
14
1.2
0.0080
84818079
YES
Entlueftungsventil GN883-...
GN883-M12x1,5-20-A-MS
M12x1,5
20
80
18.0
19.5
6.5
6
17
1.2
0.0139
84818079
YES
Entlueftungsventil GN883-...
GN883-M12x1,5-160-A-MS
M12x1,5
160
240
18.0
19.5
6.5
6
17
1.2
0.0139
84818079
YES
Entlueftungsventil GN883-...
GN883-M14x1,5-20-A-MS
M14x1,5
20
80
20.0
19.5
6.5
6
17
1.2
0.0165
84818079
YES
Entlueftungsventil GN883-...
GN883-M14x1,5-160-A-MS
M14x1,5
160
240
20.0
19.5
6.5
6
17
1.2
0.0166
84818079
YES
Entlueftungsventil GN883-...
GN883-G1/4-20-A-MS
G1/4
20
80
20.0
19.5
6.5
6
17
1.2
0.0154
84818079
YES
Entlueftungsventil GN883-...
GN883-G1/4-160-A-MS
G1/4
160
240
20.0
19.5
6.5
6
17
1.2
0.0154
84818079
YES
Entlueftungsventil GN883-...
GN883-M16x1,5-20-A-MS
M16x1,5
20
80
22.0
25.0
9.0
11
22
1.2
0.0348
84818079
YES
Entlueftungsventil GN883-...
GN883-M16x1,5-160-A-MS
M16x1,5
160
240
22.0
25.0
9.0
11
22
1.2
0.0356
84818079
YES
Entlueftungsventil GN883-...
GN883-G3/8-20-A-MS
G3/8
20
80
23.0
25.0
9.0
11
22
1.2
0.0372
84818079
YES
Entlueftungsventil GN883-...
GN883-G3/8-160-A-MS
G3/8
160
240
23.0
25.0
9.0
11
22
1.2
0.0352
84818079
YES
Entlueftungsventil GN883-...
GN883-G1/2-20-A-MS
G1/2
20
80
26.0
31.0
8.5
11
27
1.2
0.0456
84818079
YES
Entlueftungsventil GN883-...
GN883-G1/2-160-A-MS
G1/2
160
240
26.0
31.0
8.5
11
27
1.2
0.0544
84818079
YES
Entlueftungsventil GN883-...
GN883-G3/4-20-A-MS
G3/4
20
80
32.0
37.0
8.5
11
32
1.2
0.0487
84818079
YES
Entlueftungsventil GN883-...
GN883-G3/4-160-A-MS
G3/4
160
240
32.0
37.0
8.5
11
32
1.2
0.0825
84818079
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성