카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 815.1 ST - Spring plungers with ball, with collar, with internal hexagon
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.1 Indexing, locking, blocking with pins and ball-shaped elements
Spring plungers
GN815.1
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_1/federnde_druckstuecke/gn815_1/gn815_1_st.prj},{NB=Federnde Druckstueck GN815.1-M12-ST (deactivated)},{ARTNR=GN815.1-M12-ST},{PARTNUMBER=GN 815.1-M12-ST},{NORMNR=GN 815.1},{D1=M12},{POS=unbetaetigt},{AUSWAHL=AUSGERASTET,EINGERASTET},{NDM=12},{KDM=9.853},{D2=8.0},{D3=18},{L1=19.0},{L11=17.268},{L2=7.0},{L3=-},{L3X=0.0},{W=2.5},{SW=6.0},{SWY=5.0},{ANF=26.0},{END=49.0},{X=2.5},{Y=2.0},{D4=10.000},{L4=4.3},{RR=1.0},{WEIGHT=0.0216},{CTN=73181568},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{CH=0.8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
Thread
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
W
Compression
[mm]
SW
[mm]
ANF
Spring load initial
[N]
END
Spring load end
[N]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Federnde Druckstueck GN81...
GN815.1-M4-ST
M4
2.5
6
9.0
3.0
7.5
0.8
2.0
8.0
14.0
0.0011
73181568
YES
Federnde Druckstueck GN81...
GN815.1-M5-ST
M5
3.0
8
10.0
4.0
8.2
0.9
2.5
8.0
14.0
0.0023
73181568
YES
Federnde Druckstueck GN81...
GN815.1-M6-ST
M6
3.5
10
10.0
5.0
-
1.0
3.0
11.0
18.0
0.0039
73181568
YES
Federnde Druckstueck GN81...
GN815.1-M8-ST
M8
4.5
13
12.5
5.5
-
1.5
4.0
18.0
31.0
0.0077
73181568
YES
Federnde Druckstueck GN81...
GN815.1-M10-ST
M10
6.0
16
17.0
6.0
-
2.0
5.0
24.0
45.0
0.0143
73181568
YES
Federnde Druckstueck GN81...
GN815.1-M12-ST
M12
8.0
18
19.0
7.0
-
2.5
6.0
26.0
49.0
0.0216
73181568
YES
Federnde Druckstueck GN81...
GN815.1-M4-STS
M4
2.5
6
9.0
3.0
7.5
0.8
2.0
12.0
18.0
0.0011
73181568
YES
Federnde Druckstueck GN81...
GN815.1-M5-STS
M5
3.0
8
10.0
4.0
8.2
0.9
2.5
15.0
22.0
0.0023
73181568
YES
Federnde Druckstueck GN81...
GN815.1-M6-STS
M6
3.5
10
10.0
5.0
-
1.0
3.0
19.3
26.6
0.0039
73181568
YES
Federnde Druckstueck GN81...
GN815.1-M8-STS
M8
4.5
13
12.5
5.5
-
1.5
4.0
36.0
60.5
0.0079
73181568
YES
Federnde Druckstueck GN81...
GN815.1-M10-STS
M10
6.0
16
17.0
6.0
-
2.0
5.0
57.0
103.5
0.0144
73181568
YES
Federnde Druckstueck GN81...
GN815.1-M12-STS
M12
8.0
18
19.0
7.0
-
2.5
6.0
61.0
110.0
0.0213
73181568
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성