피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 732.1 - Stainless Steel-Cylinder head shoulder bolts
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.2 Mounting, positioning, levelling with screws, clamping and supporting elements
Swing bolts, Shoulder screws, Thrust bolts
GN732.1
GN732.1 NI
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_2/augenschrauben_passchrauben_druckschrauben/gn732_1/gn732_1_ni/gn732_1_ni.prj},{NB=Edelstahl-Bundschraube GN732.1-M8-10-8-NI},{ARTNR=GN732.1-M8-10-8-NI},{PARTNUMBER=GN 732.1-M8-10-8-NI},{NORMNR=GN 732.1},{D1=M8},{D1G=8},{D2=10},{L1=8},{L1X=8,10,12,14,15},{D3=16},{L2=11},{L3=5},{D1K=6.446},{S=5},{N=2.0},{T=2.4},{R1=0.400},{R2=0.600},{V1=6.400},{V2=7.500},{LL1=2.000},{LL2=3.200},{CH=0.800},{DX=2.000},{DX1=9.630},{DX2=6.000},{DY=2.000},{WEIGHT=0.0152},{CTN=73181562},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{SW=5.000},{SWL=3.800}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
Thread
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
L1
Length +0,20/+0,13
[mm]
D3
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
S
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Edelstahl-Bundschraube GN...
GN732.1-M5-6-5-NI
M5
6
5
12
7
3
2
0.0042
73181562
YES
Edelstahl-Bundschraube GN...
GN732.1-M5-6-6-NI
M5
6
6
12
7
3
3
0.0044
73181562
YES
Edelstahl-Bundschraube GN...
GN732.1-M5-6-7-NI
M5
6
7
12
7
3
3
0.0049
73181562
YES
Edelstahl-Bundschraube GN...
GN732.1-M5-6-8-NI
M5
6
8
12
7
3
3
0.0052
73181562
YES
Edelstahl-Bundschraube GN...
GN732.1-M6-8-5-NI
M6
8
5
14
8
4
4
0.0075
73181562
YES
Edelstahl-Bundschraube GN...
GN732.1-M6-8-6-NI
M6
8
6
14
8
4
4
0.0090
73181562
YES
Edelstahl-Bundschraube GN...
GN732.1-M6-8-8-NI
M6
8
8
14
8
4
4
0.0090
73181562
YES
Edelstahl-Bundschraube GN...
GN732.1-M6-8-9-NI
M6
8
9
14
8
4
4
0.0093
73181562
YES
Edelstahl-Bundschraube GN...
GN732.1-M6-8-10-NI
M6
8
10
14
8
4
4
0.0090
73181562
YES
Edelstahl-Bundschraube GN...
GN732.1-M6-8-12-NI
M6
8
12
14
8
4
4
0.0100
73181562
YES
Edelstahl-Bundschraube GN...
GN732.1-M6-8-13-NI
M6
8
13
14
8
4
4
0.0120
73181562
YES
Edelstahl-Bundschraube GN...
GN732.1-M8-10-8-NI
M8
10
8
16
11
5
5
0.0152
73181562
YES
Edelstahl-Bundschraube GN...
GN732.1-M8-10-10-NI
M8
10
10
16
11
5
5
0.0164
73181562
YES
Edelstahl-Bundschraube GN...
GN732.1-M8-10-12-NI
M8
10
12
16
11
5
5
0.0176
73181562
YES
Edelstahl-Bundschraube GN...
GN732.1-M8-10-14-NI
M8
10
14
16
11
5
5
0.0189
73181562
YES
Edelstahl-Bundschraube GN...
GN732.1-M8-10-15-NI
M8
10
15
16
11
5
5
0.0190
73181562
YES
Edelstahl-Bundschraube GN...
GN732.1-M10-12-12-NI
M10
12
12
19
13
6
6
0.0140
73181562
YES
Edelstahl-Bundschraube GN...
GN732.1-M10-12-14-NI
M10
12
14
19
13
6
6
0.0296
73181562
YES
Edelstahl-Bundschraube GN...
GN732.1-M10-12-16-NI
M10
12
16
19
13
6
6
0.0314
73181562
YES
Edelstahl-Bundschraube GN...
GN732.1-M10-12-17-NI
M10
12
17
19
13
6
6
0.0320
73181562
YES
Edelstahl-Bundschraube GN...
GN732.1-M12-14-14-NI
M12
14
14
22
16
8
8
0.0500
73181562
YES
Edelstahl-Bundschraube GN...
GN732.1-M12-14-16-NI
M12
14
16
22
16
8
8
0.0510
73181562
YES
Edelstahl-Bundschraube GN...
GN732.1-M12-14-18-NI
M12
14
18
22
16
8
8
0.0530
73181562
YES
Edelstahl-Bundschraube GN...
GN732.1-M14-16-17-NI
M14
16
17
25
19
8
8
0.0710
73181562
YES
Edelstahl-Bundschraube GN...
GN732.1-M14-16-18-NI
M14
16
18
25
19
8
8
0.0730
73181562
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성