카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 666.5 - Stainless Steel-Tubular handles, Mounting from the back, Type E with Stainless Steel cover cap
Berger Tools
1.0 Operating parts
1.2 Operating by using machine and device handles
Tubular handles
GN 666.5
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/1_0_bedienelemente/1_2/rohrgriffe/gn666_5/gn666_5_e.prj},{NB=Edelstahl-Rohrgriff GN666.5-30-M8-300-E (architecture-350)},{ARTNR=GN666.5-30-M8-300-E},{PARTNUMBER=GN 666.5-30-M8-300-E},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=350},{NORMNR=GN 666.5},{D1=30},{D2=M8},{D2X='M6','M8'},{D3=M8},{L1=300},{L2=300},{D4=20},{H=60},{L3=365},{L4=15},{T=15},{FORM=E},{WEIGHT=0.6736},{CTN=83024900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
D4
[mm]
H
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
T
min.
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Edelstahl-Rohrgriff GN666...
GN666.5-30-M6-200-E
30
M6
200
20
60
265
15
15
0.6000
83024900
YES
Edelstahl-Rohrgriff GN666...
GN666.5-30-M8-200-E
30
M8
200
20
60
265
15
15
0.5850
83024900
YES
Edelstahl-Rohrgriff GN666...
GN666.5-30-M6-250-E
30
M6
250
20
60
315
15
15
0.6155
83024900
YES
Edelstahl-Rohrgriff GN666...
GN666.5-30-M8-250-E
30
M8
250
20
60
315
15
15
0.7110
83024900
YES
Edelstahl-Rohrgriff GN666...
GN666.5-30-M6-300-E
30
M6
300
20
60
365
15
15
0.6880
83024900
YES
Edelstahl-Rohrgriff GN666...
GN666.5-30-M8-300-E
30
M8
300
20
60
365
15
15
0.6736
83024900
YES
Edelstahl-Rohrgriff GN666...
GN666.5-30-M6-400-E
30
M6
400
20
60
465
15
15
0.7716
83024900
YES
Edelstahl-Rohrgriff GN666...
GN666.5-30-M8-400-E
30
M8
400
20
60
465
15
15
0.7100
83024900
YES
Edelstahl-Rohrgriff GN666...
GN666.5-30-M6-500-E
30
M6
500
20
60
565
15
15
0.8850
83024900
YES
Edelstahl-Rohrgriff GN666...
GN666.5-30-M8-500-E
30
M8
500
20
60
565
15
15
0.8800
83024900
YES
Edelstahl-Rohrgriff GN666...
GN666.5-30-M6-600-E
30
M6
600
20
60
665
15
15
0.9680
83024900
YES
Edelstahl-Rohrgriff GN666...
GN666.5-30-M8-600-E
30
M8
600
20
60
665
15
15
1.0000
83024900
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성