피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 648.6 - Stainless Steel-Ball joint heads with threaded bolt, Type WK, Stainless Steel-PTFE / self lubricated
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.6 Moving, transferring, connecting with shafts and joints
Ball joint heads
GN648.6
GN648.6 WK
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_6/gelenkkoepfe/gn648_6/gn648_6_wk/gn_648_6_k_asmtab.prj},{NB=Edelstahl-Gelenkkopf mit Schraube GN648.6-14-M14L-WK},{ARTNR=GN648.6-14-M14L-WK},{PARTNUMBER=GN 648.6-14-M14L-WK},{NORMNR=GN 648.6},{D1=14},{D2=M14L},{DG=14.000},{DK=11.546},{B1=19},{B2=13.50},{D3=16.8},{D4=36},{L1=60},{L2=78},{L3=38},{W=16},{PPATH=gn_648_6_k_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.1330},{CTN=84833038},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
H7
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
B1
-0.12
[mm]
B2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
W
Movement angle
[°]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-5-M5-WK
5
M5
8
6.00
7.7
18
33
42
20
13
0.0140
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-5-M5L-WK
5
M5L
8
6.00
7.7
18
33
42
20
13
0.0140
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-6-M6-WK
6
M6
9
6.75
8.9
20
36
46
22
13
0.0190
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-6-M6L-WK
6
M6L
9
6.75
8.9
20
36
46
22
13
0.0190
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-8-M8-WK
8
M8
12
9.00
10.4
24
42
54
25
14
0.0380
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-8-M8L-WK
8
M8L
12
9.00
10.4
24
42
54
25
14
0.0370
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-10-M10-WK
10
M10
14
10.50
12.9
28
48
62
29
13
0.0610
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-10-M10L-WK
10
M10L
14
10.50
12.9
28
48
62
29
13
0.0600
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-12-M12-WK
12
M12
16
12.00
15.4
32
54
70
33
13
0.0940
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-12-M12L-WK
12
M12L
16
12.00
15.4
32
54
70
33
13
0.0940
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-14-M14-WK
14
M14
19
13.50
16.8
36
60
78
38
16
0.1330
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-14-M14L-WK
14
M14L
19
13.50
16.8
36
60
78
38
16
0.1330
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-16-M16-WK
16
M16
21
15.00
19.3
42
66
87
40
15
0.1990
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-16-M16L-WK
16
M16L
21
15.00
19.3
42
66
87
40
15
0.2010
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-18-M18x1,5-WK
18
M18x1,5
23
16.50
21.8
46
72
95
44
15
0.2540
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-18-M18x1,5L-WK
18
M18x1,5L
23
16.50
21.8
46
72
95
44
15
0.2670
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-20-M20x1,5-WK
20
M20x1,5
25
18.00
24.3
50
78
103
47
14
0.3450
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-20-M20x1,5L-WK
20
M20x1,5L
25
18.00
24.3
50
78
103
47
14
0.3480
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-22-M22x1,5-WK
22
M22x1,5
28
20.00
25.8
54
84
111
51
15
0.4580
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-22-M22x1,5L-WK
22
M22x1,5L
28
20.00
25.8
54
84
111
51
15
0.4530
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-25-M24x2-WK
25
M24x2
31
22.00
29.6
60
94
124
58
15
0.5000
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-25-M24x2L-WK
25
M24x2L
31
22.00
29.6
60
94
124
58
15
0.6250
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-30-M30x2-WK
30
M30x2
37
25.00
34.8
70
110
145
71
17
1.0300
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-30-M30x2L-WK
30
M30x2L
37
25.00
34.8
70
110
145
71
17
0.6250
84833038
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성