目錄: Berger Tools
Created: 07.11.2018
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 648.6 - Stainless Steel-Ball joint heads with threaded bolt, Type WK, Stainless Steel-PTFE / self lubricated
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.6 Moving, transferring, connecting with shafts and joints
Ball joint heads
GN648.6
GN648.6 WK
Powered by
CAD模型選擇
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_6/gelenkkoepfe/gn648_6/gn648_6_wk/gn_648_6_k_asmtab.prj},{NB=Edelstahl-Gelenkkopf mit Schraube GN648.6-14-M14L-WK},{ARTNR=GN648.6-14-M14L-WK},{PARTNUMBER=GN 648.6-14-M14L-WK},{NORMNR=GN 648.6},{D1=14},{D2=M14L},{DG=14.000},{DK=11.546},{B1=19},{B2=13.50},{D3=16.8},{D4=36},{L1=60},{L2=78},{L3=38},{W=16},{PPATH=gn_648_6_k_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.1330},{CTN=84833038},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
H7
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
B1
-0.12
[mm]
B2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
W
Movement angle
[°]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-5-M5-WK
5
M5
8
6.00
7.7
18
33
42
20
13
0.0140
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-5-M5L-WK
5
M5L
8
6.00
7.7
18
33
42
20
13
0.0140
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-6-M6-WK
6
M6
9
6.75
8.9
20
36
46
22
13
0.0190
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-6-M6L-WK
6
M6L
9
6.75
8.9
20
36
46
22
13
0.0190
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-8-M8-WK
8
M8
12
9.00
10.4
24
42
54
25
14
0.0380
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-8-M8L-WK
8
M8L
12
9.00
10.4
24
42
54
25
14
0.0370
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-10-M10-WK
10
M10
14
10.50
12.9
28
48
62
29
13
0.0610
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-10-M10L-WK
10
M10L
14
10.50
12.9
28
48
62
29
13
0.0600
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-12-M12-WK
12
M12
16
12.00
15.4
32
54
70
33
13
0.0940
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-12-M12L-WK
12
M12L
16
12.00
15.4
32
54
70
33
13
0.0940
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-14-M14-WK
14
M14
19
13.50
16.8
36
60
78
38
16
0.1330
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-14-M14L-WK
14
M14L
19
13.50
16.8
36
60
78
38
16
0.1330
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-16-M16-WK
16
M16
21
15.00
19.3
42
66
87
40
15
0.1990
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-16-M16L-WK
16
M16L
21
15.00
19.3
42
66
87
40
15
0.2010
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-18-M18x1,5-WK
18
M18x1,5
23
16.50
21.8
46
72
95
44
15
0.2540
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-18-M18x1,5L-WK
18
M18x1,5L
23
16.50
21.8
46
72
95
44
15
0.2670
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-20-M20x1,5-WK
20
M20x1,5
25
18.00
24.3
50
78
103
47
14
0.3450
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-20-M20x1,5L-WK
20
M20x1,5L
25
18.00
24.3
50
78
103
47
14
0.3480
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-22-M22x1,5-WK
22
M22x1,5
28
20.00
25.8
54
84
111
51
15
0.4580
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-22-M22x1,5L-WK
22
M22x1,5L
28
20.00
25.8
54
84
111
51
15
0.4530
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-25-M24x2-WK
25
M24x2
31
22.00
29.6
60
94
124
58
15
0.5000
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-25-M24x2L-WK
25
M24x2L
31
22.00
29.6
60
94
124
58
15
0.6250
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-30-M30x2-WK
30
M30x2
37
25.00
34.8
70
110
145
71
17
1.0300
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-30-M30x2L-WK
30
M30x2L
37
25.00
34.8
70
110
145
71
17
0.6250
84833038
YES
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表